CCE 6101 / CCE 6201 / CCE 6301

制冷机 1.1–2.4 kW
  • 独立运行
  • 可冷却水或乙二醇溶液
  • 厚静电喷粉的钢板外壳
  • 工业级制冷机
  • 可在机柜顶部安装
  • 可根据项目要求订制额外元件
  • 制冷循环和水力循环相互独立
  • 通过配备可编程控制模块、实现流体温度的低回差控制

系统防护等级

UL 508A approval (option)

水 | 水/乙二醇

低回差

检修友好

技术数据

参数CCE 6101CCE 6201CCE 6301
额定电压±1 %AC 50/60 Hz
±10 %230 V 1~
制冷量(有泵)1W18/A321.1 kW1.7 kW2.4 kW
风量(泵)27,5 升/分
压力(头端)(泵)3,5 巴
环境温度范围+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
接头(中号)IG1/2" BSP
噪声等级(根据EN ISO3741)<62 dB(A)

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

配置包装

  • 英语
pdf 130 KB 下载

EAC证书

  • 英语
pdf 960 KB 下载

Drawing CCE 6101 / 6201 / 6301

  • 英语
pdf 1.5 MB 下载

Hydraulic diagram CCE 6101 / 6201 / 6301

  • 英语
pdf 67 KB 下载

更多如产品数据表,操作手册和CE认证等文件,可至我们官网的手册菜单栏输入具体料号下载。您可以在下方的“订购详情”里选择一个料号,点击链接获取手册。

订购信息

订购信息组态CCE 6101CCE 6201CCE 6301
物料号Basic421301150014213017500142130245002
物料号H421301150024213017500242130245004
物料号HS421301150044213017500442130245006
物料号HSP421301150064213017500642130245008
物料号ULon requeston request42130245011

产品优点

  1. 1

    6种紧凑型制冷机型号,两种尺寸

    制冷量从1.1 kW到6.5 kW。所有产品均包含针对工业应用需求设计的配置包装。

  2. 2

    处理安全、简单

    4个预装吊环螺栓提供明确的吊点,有助于安全处理产品。

  3. 3

    可靠易读的液位指示

    冷却液箱完善的液位指示

  4. 4

    结构有助于轻松保养

    可拆卸侧板和前面板以及精心设计的内部结构有助于全面快速地对内部组件进行检修。

  5. 5

    保养费用低,寿命长

    就受污染环境用途而言,可使用快拆过滤垫和安装框。

  6. 6

    各种冷却液可用

    可使用水和水/乙二醇溶液。

  7. 7

    防腐蚀是标准

    液压回路包含有色金属组件。