CCE 6101 / CCE 6201 / CCE 6301

Centrales de refroidissement 1,1–2,4 kW
  • Ttmpérature ambiante jusqu'à 50 °C
  • centrale de refroidissement stand-alone
  • liquide de refroidissement additionné d‘eau et mélanges eau/glycol
  • bâti en acier avec revêtement par poudre épaisse
  • standard industriel solide
  • montage possible au sommet de l‘armoire
  • intégration de composants supplémentaires spécifiques au projet, possible sur demande
  • equipé d’un module de commande programmable qui permet de petites hystérésis de la température du fluide de refroidissement

R513A

système de protection

UL 508A approval (option)

eau | eau/glycol

hystérèse réduite

facilité d'entretien

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesCCE 6101CCE 6201CCE 6301
Tension nominale±1 %CA 50/60 Hz
±10 %230 V 1~
Puissance frigorifique (avec pompe)1W18/A321,1 kW1,7 kW2,4 kW
Débit (pompe)27,5 l/min
Pression (pompe)3,5 bar
Température ambiante+15 … +50 °C
Connexions (medium)IG1/2" BSP
Niveau de bruit @ 50 Hz
selon EN ISO 3741
<62 dB(A)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 790 KB Téléchargement

Forfaits de configuration

  • anglais
pdf 130 KB Téléchargement

Drawing CCE 6101 / 6201 / 6301

  • anglais
pdf 1,5 MB Téléchargement

Hydraulic diagram CCE 6101 / 6201 / 6301

  • anglais
pdf 67 KB Téléchargement

Vous trouverez de la documentation complémentaire du type fiche technique, manuel d’opération et déclaration CE en téléchargement en entrant le numéro d’article spécifique de votre produit dans la zone MODE D’EMPLOI de notre site internet. Vous pouvez sélectionner le numéro d’article dans l’onglet « Détails de commande » ci-dessous et ensuite suivre le lien vers la zone mode d’emploi

Détails de commande

Détails de la commandeconfigurationCCE 6101CCE 6201CCE 6301
Numéro d'articleBasic421301150014213017500142130245002
Numéro d'articleH421301150024213017500242130245004
Numéro d'articleHS421301150044213017500442130245006
Numéro d'articleHSP421301150064213017500642130245008
Numéro d'articleULon requeston request42130245011

Avantages du produit

  1. 1

    6 modèles de centrale de refroidissement compacte dans deux tailles

    Couvrent les puissances de refroidissement de 1,1 kW à 6,5 kW. Tous les modèles sont disponibles avec des forfaits de configuration conçus pour les besoins des applications industrielles.

  2. 2

    Manipulation simple et sécurisée

    4 boulons à œil préassemblés fournissent des points de levage bien définis pour sécuriser la manipulation de l'unité.

  3. 3

    Niveau du réservoir fiable et facile à lire

    Meilleure indication du niveau sur le réservoir du liquide de refroidissement.

  4. 4

    Conçue pour un entretien facile

    Les panneaux avant et latéraux amovibles et la conception réfléchie de la structure interne offrent un accès complet et rapide aux composants internes.

  5. 5

    Coûts d'entretien réduits et durée de vie étendue

    Des tapis filtrants et des cadres de fixation à libération rapide sont disponibles pour l'utilisation dans un environnement pollué.

  6. 6

    Divers liquides de refroidissement peuvent être utilisés

    L'eau et les mélanges eau/glycol peuvent être utilisés.

  7. 7

    Protection contre la corrosion standard

    Le circuit hydraulique est fabriqué à partir de composants non ferreux.