You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "CCE6601 6500 WT UL CUS"

Les centrales de refroidissement Pfannenberg constituent une solution centralisée et économique, et répondent parfaitement aux besoins de l'industrie en matière de contrôle précis de la température et de fiabilité absolue, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Robustes, fiables et extrêmement faciles à entretenir, les centrales de refroidissement compactes CCE garantissent une réduction des coûts de maintenance et une durée de vie prolongée.

  • Conformité internationale - Entièrement conforme aux normes internationales de sécurité électrique CE et UL 508A, garantissant une installation simplifiée à l'échelle mondiale et l'absence d'obstacles réglementaires
  • Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
  • Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
  • Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
  • Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
Caractéristiques techniques
Référence
42130655011
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Nombre de phases
3
Type de fusible
J
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
13 °C
Plage de tension (50 Hz)
360-506 V
Plage de tension (60 Hz)
360-506 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-460 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
400-460 V
Type de tension
AC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
6500 W
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
6500 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
CCE6601 6500
Area of application (market)
Industriel
Poids du produit (kg)
109 kg
GTIN (EAN)
4061131021964
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Référence
42130655011
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Nombre de phases
3
Type de fusible
J
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
55 °F
Plage de tension (50 Hz)
360-506 V
Plage de tension (60 Hz)
360-506 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-460 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
400-460 V
Type de tension
AC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
6500 W
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
22180 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
CCE6601 6500
Area of application (market)
Industriel
Poids du produit (lb.)
240,3 lb.
GTIN (EAN)
4061131021964
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 310.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 310.58 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 1.7 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 2.4 MB Download
CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.89 KB Download
DataSheet_42130655011_2.0.pdf N/A pdf 37.47 KB Download

Technical Drawings

CCE6601 6500 WT UL CUS

Dimensions
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in