Compact Packaged Chillers
CCE6601 6500 WT CE HS STD
Industrial Centrale de refroidissement compact 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Réf. produit :
42130655004
Les centrales de refroidissement Pfannenberg constituent une solution centralisée et économique, et répondent parfaitement aux besoins de l'industrie en matière de contrôle précis de la température et de fiabilité absolue, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Robustes, fiables et extrêmement faciles à entretenir, les centrales de refroidissement compactes CCE garantissent une réduction des coûts de maintenance et une durée de vie prolongée.
- Conformité internationale - Entièrement conforme aux normes internationales de sécurité électrique CE et UL 508A, garantissant une installation simplifiée à l'échelle mondiale et l'absence d'obstacles réglementaires
- Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
- Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
- Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
- Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
Informations sur le produit "CCE6601 6500 WT CE HS STD"
Les centrales de refroidissement Pfannenberg constituent une solution centralisée et économique, et répondent parfaitement aux besoins de l'industrie en matière de contrôle précis de la température et de fiabilité absolue, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Robustes, fiables et extrêmement faciles à entretenir, les centrales de refroidissement compactes CCE garantissent une réduction des coûts de maintenance et une durée de vie prolongée.
- Conformité internationale - Entièrement conforme aux normes internationales de sécurité électrique CE et UL 508A, garantissant une installation simplifiée à l'échelle mondiale et l'absence d'obstacles réglementaires
- Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
- Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
- Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
- Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
- Référence
- 42130655004
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Nombre de phases
- 3
- Type de fusible
- gG
- Quantité de réfrigérant (g)
- 1500 g
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 52,91 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 13 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-506 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-506 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 400-460 V
- Type de tension
- AC
- Pack de configuration de la centrale de refroidissement
- Configuration HS
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
- 6500 W
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- F-Gas ready
- Oui
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 6500 W
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- CCE6601 6500
- Area of application (market)
- Industriel
- Poids du produit (kg)
- 109 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131177579
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (mm)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Référence
- 42130655004
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Nombre de phases
- 3
- Type de fusible
- gG
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 52,91 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 55 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-506 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-506 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 400-460 V
- Type de tension
- AC
- Pack de configuration de la centrale de refroidissement
- Configuration HS
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- F-Gas ready
- Oui
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 6500 W
- Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
- 22180 btu/h
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- CCE6601 6500
- Area of application (market)
- Industriel
- Poids du produit (lb.)
- 240,3 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131177579
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (pouces)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.89 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 310.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 310.58 KB | Download | |
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | N/A | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 1.7 MB | Download | |
| 70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf | N/A | 2.55 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 2.4 MB | Download | |
| CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.89 KB | Download | |
| DataSheet_42130655004_3.0.pdf | N/A | 37.07 KB | Download |
Technical Drawings
CCE6601 6500 WT CE HS STD
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Dimensions