CCE 6101 / CCE 6201 / CCE 6301

Refrigeratori 1,1–2,4 kW
  • Temperatura ambiente fino a +50 °C
  • Refrigeratori stand-alone
  • Raffredda­mento di liquidi con acqua e miscele acqua/glicole
  • Alloggiamento in acciaio con uno spesso strato di verniciatura a polvere
  • Robusto standard industriale
  • Possibilità di montaggio sull’armadio elettrico
  • Su richiesta, possibilità di integrare componenti aggiuntivi specifici del progetto
  • Dotato di un modulo di comando programmabile che consente piccole isteresi della temperatura del refrigerante

R513A

grado di protezione

UL 508A approval (option)

acqua | acqua/glicole

isteresi ridotta

facilità di manutenzione

Customizable

Dati tecnici

DatiCCE 6101CCE 6201CCE 6301
Tensione nominale±1 %AC 50/60 Hz
±10 %230 V 1~
Capacità refrigerante
(con pompa)1
W18/A321,1 kW1,7 kW2,4 kW
Portata (pompa)27,5 l/min
Prevalenza (pompa)3,5 bar
Temperatura ambiente+15 … +50 °C
Collegamento refrigeranteIG1/2" BSP
Livello acustico @ 50 Hz
secondo EN ISO 3741
<62 dB(A)

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 790 KB Download

Configurazioni

  • inglese
pdf 130 KB Download

Dimensioni CCE 6101 / 6201 / 6301

  • inglese
pdf 1,5 MB Download

Schema idraulico CCE 6101 / 6201 / 6301

  • inglese
pdf 67 KB Download

Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineconfigurazioneCCE 6101CCE 6201CCE 6301
Codice articoloBasic421301150014213017500142130245002
Codice articoloH421301150024213017500242130245004
Codice articoloHS421301150044213017500442130245006
Codice articoloHSP421301150064213017500642130245008
Codice articoloULon requeston request42130245011

Benefici del prodotto

  1. 1

    6 modelli di chiller compatti in due dimensioni

    con capacità frigorifere da 1,1 kW a 6,5 kW. Tutti i dispositivi sono disponibili con pacchetti di configurazione progettati per le necessità delle applicazioni industriali.

  2. 2

    Maneggio facile e sicuro

    4 bulloni a occhio preassemblati forniscono punti di sollevamento ben definiti per maneggiare il dispositivo in sicurezza.

  3. 3

    Livello del serbatoio affidabile e di facile lettura

    Indicazione migliorata del livello sul serbatoio del refrigerante.

  4. 4

    Struttura ideale per una facile manutenzione

    I pannelli laterali e frontale amovibili e la struttura interna ben concepita offrono un accesso rapido e completo ai componenti interni.

  5. 5

    Costi di manutenzione ridotti e vita utile prolungata

    Sono disponibili panni filtranti e telai di montaggio a sblocco rapido per l’uso in ambienti inquinati.

  6. 6

    Possibilità di utilizzare refrigeranti diversi

    È possibile usare acqua e miscele di acqua e glicole.

  7. 7

    Protezione anticorrosione di serie

    Circuito idraulico in componenti non ferrosi.