Condizionatori con montaggio laterale (DTS), a incasso parziale (DTI) e da tetto (DTT).
I condizionatori DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per le installazioni con montaggio parzialmente incassato (DTI) e laterale (DTS) per ogni formato di alloggiamento.
I condizionatori con montaggio su tetto (DTT) offrono una sicurezza unica con l’innovativo sistema brevettato di gestione della condensa e possono essere installati negli spazi più ristretti.
Categorie di condizionatori.
Presentazione dei condizionatori εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).
Dima compatibile con gli scambiatori εCOOL aria/aria e aria/acqua.
Lo standard del futuro.
Con questa gamma di prodotti Pfannenberg sta rispondendo alla crescente domanda dei clienti e alla sempre maggiore consapevolezza ambientale. L’obiettivo perseguito con lo sviluppo delle serie εCOOL è quello di coniugare la massima efficienza di costo con le migliori prestazioni possibili.
Efficienza energetica ottimizzata.
Le serie εCOOL hanno consentito un enorme salto in avanti nello sviluppo, se confrontate con altre unità DTI/DTS provate e testate, in particolare in tema di efficienza energetica.
I componenti appositamente sviluppati, combinati con un’elettronica di ultima generazione, riducono il consumo energetico fino al 43%.
Nella modalità di stand-by di un ulteriore 10 %.