| Daten | VLV 4 | VLV 12 | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 570 / 800 V DC | ||
| Kälteleistung (mit Pumpe)¹ | W30/A32 | 4 kW | 12 kW |
| Heizleistung | 3 kW | ||
| Fördermenge | 36 l/min | 60 l/min | |
| Pumpendruck | 2 bar | ||
| Kältemittel | R134a (R513A auf Anfrage) | R513A | |
| Umgebungstemperatur | -25 … +45 °C | ||
| Anschluss (Medium) | IG | 1" BSP | |
Weitere technische Daten finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.