Hindernisbefeuerung.
Warnleuchten niedriger und mittlerer Intensität für große Gebäude zur Vermeidung von Kollisionen. AVV und ICAO zugelassen.
| Typ | Abmessungen (HxBxT) | Lichtstärke | Max. Signal Empfangsbereich | Schutzart | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POL 10-M | 240 x Ø 114 mm | 18 cd | 98 m | IP 68 | |||
| POL 10-M-RA | ||||||||
| POL 32-M | 32 cd | 131 m |
verfügbar
in Bearbeitung
optional
Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder -kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.