| Données | VLV 4 | VLV 12 | |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 570 / 800 V DC | ||
| Puissance frigorifique (avec pompe)¹ | W30/A32 | 4 kW | 12 kW |
| Puissance calorifique | 3 kW | ||
| Débit | 36 l/min | 60 l/min | |
| Pression de la pompe | 2 bar | ||
| Réfrigérant | R134a (R513A sur demande) | R513A | |
| Température ambiante | -25 … +45 °C | ||
| Raccords (fluide) | IG | 1" BSP | |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.