Pour boucler la boucle de toutes les solutions industrielles de refroidissement par liquide.
Séries Rack, PC 2500, CCE, EB et PWW – centrales de refroidissement à air et eau prêtes à raccorder.
La solution de système performante à 100 % pour tous les secteurs de l'industrie.
De plus, les centrales de refroidissement peuvent être associées à des échangeurs thermiques air/eau dans une solution sans entretien et elles offrent des avantages cruciaux dans les utilisations où les conditions ambiantes sont trop agressives pour les climatiseurs classiques et là où une protection IP très élevée est requise. Les zones d'application des centrales de refroidissement couvrent divers domaines : machines outils, laser, transformation du plastique, énergie alternative pour les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques.
Notre personnel est toujours disponible pour discuter de l'application, pour s'assurer de votre bon choix et pour vous apporter une assistance technique – se référer à service. La mise en service professionnelle des centrales de refroidissement, en particulier, par des techniciens de maintenance qualifié de Pfannenberg est essentielle pour profiter du refroidissement pendant une longue période et cela sans défaillance.

Tout repose sur la fiabilité, l'efficacité et une longue durée de vie.
Les centrales de refroidissement de Pfannenberg garantissent une solution centrale et économique et elles répondent parfaitement aux besoins de l'industrie en matière de régulation de température précise et de fiabilité absolue, 24 heures par jour et 365 jours par an. Leur design est compact, elles nécessitent peu d'entretien et répondent aux exigences mondiales en raison de leur adaptabilité en termes de certifications telles que UL. Plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine et l'utilisation de composants de haute qualité assurent une solidité optimale sur le long terme et des degrés de fiabilité MTBF (Mean Time Between Failures / temps moyen entre les pannes) élevés.