Séries de climatiseurs DTS, DTI et DTT.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences pour les installations à montage partiellement intégré (DTI) et sur le côté (DTS) pour chaque taille d'enceinte.
Les climatiseurs montés sur le toit (DTT) offrent une sécurité unique grâce au système innovant breveté de contrôle des condensats et ils peuvent être installés dans les espaces les plus restreints.
Catégories des climatiseurs.
Introduction aux climatiseurs εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).
Découpe compatible avec les échangeurs thermiques air/air et air/eau εCOOL.
La norme pour le futur
Avec cette gamme de produits, Pfannenberg est en mesure de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs et à la sensibilisation accrue au climat. L'objectif en développant la série εCOOL est la plus grande rentabilité possible avec la meilleure performance possible.
Rendement énergétique optimal.
La série εCOOL fait preuve d'un énorme progrès en matière de développement comparé à d'autres unités DTI/DTS testées et éprouvées, en particulier au niveau du rendement énergétique.
Des composants spécialement développés et combinés avec une électronique intelligente de la dernière génération réduisent la consommation énergétique jusqu'à 43 %.
En mode veille jusqu'à 10 %.