Hygrostat / combinaison hygrostat-thermostat.

Les hygrostats commandent les résistances chauffantes d’armoire électrique ou ventilateurs à filtre, lorsqu’une humidité relative préréglée est dépassée. L’humidité relative est maintenue au-dessus du point de rosée ainsi la corrosion des tôles non protégées est évitée. Une combinaison d’appareils électroniques réunit thermostat et hygrostat dans un seul boîtier.

Résultats 1/1
Type Dimensions (H x l x P) Tension nominale cURus CE UKCA
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm
FLZ 610 80.5 x 59 x 38 mm 115 / 230 V AC
disponible en préparation en option