PWW 2.0 9–36 kW

Refroidisseur eau/eau
  • Évite la corrosion et la contamination de l’eau de process grâce à des circuits d’eau séparés.

  • Vanne de régulation de débit intégrée pour maintenir la température de l’eau de process stable.

  • Faibles émissions de chaleur et de bruit dans l’environnement.

  • Mise en service facile grâce à un circuit hydraulique en boucle ouverte.

  • Disponible en 3 variantes pour différentes applications : Mécanique, Électrique et Plug&Play.

eau | eau/glycol

facilité d'entretien

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesPWW 9.000PWW 22.000PWW 36.000
Tension nominale±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V400 3~ / 460 3~
Puissance frigorifiqueWP15/WS209 kW22 kW36 kW
Entrée eau primaireTempérature+10 … +30 °C
Débit35 l/min70 l/min110 l/min
Sortie eau secondaireTempérature+15 … +35 °C (réglage usine : +20 °C)
Débit13,5 l/min40 l/min52 l/min
Température ambiante+15 … +45 °C

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product Sheet and Description of Variants

  • anglais
pdf 690 KB Téléchargement

Drawings 9kW

  • anglais
pdf 10 MB Téléchargement

Drawings 22kW

  • anglais
pdf 9,8 MB Téléchargement

Drawings 36kW

  • anglais
pdf 9,9 MB Téléchargement

Hydraulic Diagram Plug&Play

  • anglais
pdf 57 KB Téléchargement

Hydraulic Diagram Electrical

  • anglais
pdf 53 KB Téléchargement

Hydraulic Diagram Mechanical

  • anglais
pdf 50 KB Téléchargement

Vous trouverez de la documentation complémentaire du type fiche technique, manuel d’opération et déclaration CE en téléchargement en entrant le numéro d’article spécifique de votre produit dans la zone MODE D’EMPLOI de notre site internet. Vous pouvez sélectionner le numéro d’article dans l’onglet « Détails de commande » ci-dessous et ensuite suivre le lien vers la zone mode d’emploi

Détails de commande

Références de commandeVariantePWW 9 000PWW 22 000PWW 36 000
Référence articleMécanique421209050074212220500142123605001
Référence articleÉlectrique421209050084212220500242123605002
Référence articlePlug&Play421209050094212220500342123605003