PWW 2.0 9–36 kW

Water/Water Chiller

• Vermeidung von Korrosion und Verunreinigung des Prozesswassers durch getrennte Wasserkreisläufe.
• Integriertes Durchflussregelventil, um das Prozesswasser auf einer stabilen Temperatur zu halten.
• Geringe Wärme- und Geräuschemission an die Umwelt.
• Einfache Inbetriebnahme durch offenen Hydraulikkreislauf.
• Erhältlich in 3 verschiedenen Varianten für unterschiedliche Anwendungen: Mechanical, Electrical und Plug&Play

Wasser | Wasser/Glykol

Service- freundlichkeit

Customizable

Technische Daten

DatenPWW 9.000PWW 22.000PWW 36.000
Nennspannung±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V400 3~ / 460 3~
KälteleistungWP15/WS209 kW22 kW36 kW
PrimärwassereintrittTemperatur+10 … +30 °C
Fördermenge35 l/min70 l/min110 l/min
SekundärwasseraustrittTemperatur+15 … +35 °C werkseitige Einstellung +20 °C
Fördermenge13,5 l/min40 l/min52 l/min
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt und Beschreibung der Varianten

  • Deutsch
pdf 690 KB Download

Zeichnungen 9kW

  • Englisch
pdf 10 MB Download

Zeichnungen 22kW

  • Englisch
pdf 9,8 MB Download

Zeichnungen 36kW

  • Englisch
pdf 9,9 MB Download

Hydraulik Diagramm Plug&Play

  • Englisch
pdf 57 KB Download

Hydraulik Diagramm Electrical

  • Englisch
pdf 53 KB Download

Hydraulik Diagramm Mechanical

  • Englisch
pdf 50 KB Download

Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.

Bestellung

BestelldatenVariantePWW 9.000PWW 22.000PWW 36.000
ArtikelnummerMechanical421209050074212220500142123605001
ArtikelnummerElectrical421209050084212220500242123605002
ArtikelnummerPlug&Play421209050094212220500342123605003