| Elektrische Daten | Quadro R | Quadro R-ST | Quadro A-DMX | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Funktionsbereich | 195–253 V | 195–253 V | 195–253 V | |
| Nennstromaufnahme | 85 mA | 85 mA | 280 mA @ 1 Hz | |
| Einschaltstrom begrenzt auf | <1 A | <1 A | <1 A | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.