Intense Signalsäulen.
Unsere Signalsäulen sind als LED-Dauer- und Blinkleuchten sowie XENON-Blitzleuchten in IP 54-oder IP 65-Ausführung lieferbar. Weiter Funktionsmodule für sicherheitsrelevante Anwendungen sowie akustischen Signalen stehen ebenfalls zur Verfügung. Neben der obligatorischen CE-Zertifizierung verfügt die Serie auch über UL- und EAC-Zulassungen.
Klicken Sie hier und gestalten Sie Ihre individuelle Intense BR 50 mit Hilfe unseres Konfigurators.
| Typ | Abmessungen (HxBxT) | Schutzart | UL | CE | EAC | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAR S IO-Link / BAR S | max. 20 x 160 x 24 mm | IP54 / NEMA 3 | ||||
|
BAR M IO-Link / BAR M | max. 20 x 316 x 24 mm | IP54 / NEMA 3 | ||||
|
DOME 50 IO-Link / DOME 50 | mount. visible: 37 X Ø 52 mm | IP67 / NEMA 4 | ||||
|
BR 50 | Ø 54 mm | IP54 (IP65) |
verfügbar
in Bearbeitung
optional
Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder -kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.