Die Produkte der Intense-Familie stehen für eine deutlich sichtbare Statusanzeige. Die flexiblen RGB-LED-Geräte können verschiedene Zustände mit nur einem Gerät darstellen. 

  • Einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen dank individueller Farbauswahl und kompakter Bauform.
  • Einfache Montage: Frontseitige Befestigung mit M6-Zylinderschrauben – ideal für T-Nut-Profilsysteme.
  • Homogene 360°-Signalwirkung: Vollflächige, diffuse LED-Leuchtfläche mit hoher Sichtbarkeit und Effizienz.
  • Einfacher und schneller Anschluss dank M12 Steckverbinder.
  • Robustes Industriegehäuse: Schlagfestes, splitterfreier Polycarbonat-Diffusor und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse für den Einsatz in rauer Umgebung.
  • Optional mit IO-Link für intelligente Steuerung: Volle Parametrierbarkeit von Farben, Blinkfrequenzen und Signalisierungsmodi.

Mehrfarben LED

Option

Schutzart

Schutzart

Betriebs-temperatur

UL-zertifiziert

Helligkeit einst. (IO-Link)

Anschluss-Stecker

Technische Daten

Elektrische DatenBAR S IO-LinkBAR S
Nennspannung24V DC
Funktionsbereich21 - 30 V DC21 - 27 V DC
Nennstromaufnahme0,085 A0,040 A

Weitere technische Daten finden Sie im Downloadbereich auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf pdf 33 KB Download
Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf pdf 36 KB Download
22015808097a_QuickGuide.pdf pdf 420 KB Download
22015808097_Bar S-M12 .pdf pdf 760 KB Download
22015808099a_QuickGuide.pdf pdf 310 KB Download
22015808099_Bar S-IO-Link-M12.pdf pdf 2,3 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 190 KB Download

Bestellung

BestelldatenBAR S IO-LinkBAR S
Haubenfarbe - LichtfarbeNennspannung24 V DC
weiß - rot, gelb, grün, blau, weißArtikelnummer2201580809922015808097