Intense Bar
BAR M
Intense LED Multifunktionsleuchte M12-Stecker
24VDC RGB-IO-Link-M12
Produktnummer:
22015808299
Die INTENSE Bar Serie bietet eine schlanke, kompakte LED-Lösung zur eindeutigen Visualisierung von Maschinen- und Prozesszuständen. Flexible Farbauswahl und optionale IO-Link-Anbindung ermöglichen eine bedarfsgerechte Integration in industrielle Automationsanwendungen.
- IO‑Link‑Parametrierung - Intelligente Einstellung der Signalmodi
- IO‑Link‑Konnektivität - Einfache Integration in IO‑Link‑Systeme
- Werksseitige M12-Steckverbindung - Für eine schnelle und fehlerfreie Installation
- Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
Produktinformationen "Bar M 24V RGB IO-Link M12"
Die INTENSE Bar Serie bietet eine schlanke, kompakte LED-Lösung zur eindeutigen Visualisierung von Maschinen- und Prozesszuständen. Flexible Farbauswahl und optionale IO-Link-Anbindung ermöglichen eine bedarfsgerechte Integration in industrielle Automationsanwendungen.
- IO‑Link‑Parametrierung - Intelligente Einstellung der Signalmodi
- IO‑Link‑Konnektivität - Einfache Integration in IO‑Link‑Systeme
- Werksseitige M12-Steckverbindung - Für eine schnelle und fehlerfreie Installation
- Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
- Artikelnummer
- 22015808299
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265627
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -20-50 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,19 kg
- Artikelnummer
- 22015808299
- ETIM-Class
- EC002494
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,42 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265627
- Produktabmessungen (inch)
- 0,79 zoll x 12,44 zoll x 0,9 zoll
Technische Daten