Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "Bar S 24V RGB IO-Link M12"

Die INTENSE Bar Serie bietet eine schlanke, kompakte LED-Lösung zur eindeutigen Visualisierung von Maschinen- und Prozesszuständen. Flexible Farbauswahl und optionale IO-Link-Anbindung ermöglichen eine bedarfsgerechte Integration in industrielle Automationsanwendungen.

  • IO‑Link‑Parametrierung - Intelligente Einstellung der Signalmodi
  • IO‑Link‑Konnektivität - Einfache Integration in IO‑Link‑Systeme
  • Werksseitige M12-Steckverbindung - Für eine schnelle und fehlerfreie Installation
  • Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
Technische Daten
Artikelnummer
22015808099
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265634
Betriebstemperaturbereich (°C)
-20-50 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,12 kg
Artikelnummer
22015808099
ETIM-Class
EC002494
Gewicht des Produkts (lb.)
0,26 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265634
Produktabmessungen (inch)
0,79 zoll x 6,29 zoll x 0,9 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 183.29 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.29 KB Download