Intense Bar
DOME 50
Intense LED Dauerleuchte M12-Stecker
24VDC RGB-M12
Produktnummer:
22016808597
Die INTENSE Dome Serie bietet eine kompakte RGB-LED-Lösung zur klaren Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Eine homogene 360°-Sichtbarkeit, platzsparende Bauform und optionale IO-Link-Anbindung ermöglichen den flexiblen Einsatz in der industriellen Automation.
- Werksseitige M12-Steckverbindung - Für eine schnelle und fehlerfreie Installation
- Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
Produktinformationen "Dome 50 24V RGB M12"
Die INTENSE Dome Serie bietet eine kompakte RGB-LED-Lösung zur klaren Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Eine homogene 360°-Sichtbarkeit, platzsparende Bauform und optionale IO-Link-Anbindung ermöglichen den flexiblen Einsatz in der industriellen Automation.
- Werksseitige M12-Steckverbindung - Für eine schnelle und fehlerfreie Installation
- Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
- Artikelnummer
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -20-50 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,07 kg
- Artikelnummer
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,15 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Produktabmessungen (inch)
- 1,46 zoll x 1,97 zoll x 2,04 zoll
Technische Daten