Wieże sygnalizacyjne.

Nasze wieże sygnalizacyjne mogą być dostarczane w konfiguracji z lampami świecącymi światłem stałym, lampami LED, migającymi lub błyskającymi w obudowach IP 54 lub IP 65 do zastosowań o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa oraz z dodatkowymi certyfikatami UL i GOST uzupełniającymi obowiązkowe oznaczenie CE.

Wyniki 4/4
Typ Wymiary (WxSxG) Stopień ochrony UL CE EAC UKCA
BAR S IO-Link / BAR S max. 20 x 160 x 24 mm IP54 / NEMA 3
BAR M IO-Link / BAR M max. 20 x 316 x 24 mm IP54 / NEMA 3
DOME 50 IO-Link / DOME 50 mount. visible: 37 X Ø 52 mm IP67 / NEMA 4
BR 50 Ø 54 mm IP54 (IP65)
dostępne w przygotowaniu opcjonalne