Die Produkte der Intense-Familie stehen für eine deutlich sichtbare Statusanzeige.Die flexiblen RGB-LED-Geräte können verschiedene Zustände mit nur einem Gerät darstellen.

  • Einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen dank individueller Farbauswahl und kompakter Bauform.
  • Homogene 360°-Signalwirkung: Vollflächige, diffuse LED-Leuchtfläche mit hoher Sichtbarkeit und Effizienz.
  • Einfacher und schneller Anschluss dank M12 Steckverbinder..
  • Kompakte Einbauform – Ideal für Anwendungen auf engem Raum ohne Kompromisse bei der Sichtbarkeit.
  • Optional mit IO-Link für intelligente Steuerung: Volle Parametrierbarkeit von Farben, Blinkfrequenzen und Signalisierungsmodi.

Mehrfarben LED

Option

UL-zertifiziert

NEMA 4

Betriebs-temperatur

Schlagfestigkeit

Helligkeit einst. (IO-Link)

Anschluss-Stecker

Technische Daten

Elektrische DatenBAR DOME 50 IO-LinkBAR DOME 50
Nennspannung24V DC
Funktionsbereich21 - 30 V DC21 - 27 V DC
Nennstromaufnahme0.085 A0.040 A

Weitere technische Daten finden Sie im Downloadbereich auf dieser Seite

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf pdf 33 KB Download
Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf pdf 36 KB Download
22016808597a_QuickGuide.pdf pdf 370 KB Download
22016808597_Dome 50-M12.pdf pdf 700 KB Download
22016808599a_Dome 50 IO-Link-M12.pdf pdf 2,4 MB Download
22016808599a_QuickGuide.pdf pdf 380 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 280 KB Download

Bestellung

BestelldatenDOME 50 IO-LinkDOME 50
Haubenfarbe - LichtfarbeNennspannung24 V DC
weiß - rot, gelb, grün, blau, weißArtikelnummer2201680859922016808597