Die Produkte der Intense-Familie stehen für eine deutlich sichtbare Statusanzeige. Die flexiblen RGB-LED-Geräte können verschiedene Zustände mit nur einem Gerät darstellen. 

  • Einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen dank individueller Farbauswahl und kompakter Bauform.
  • Einfache Montage: Frontseitige Befestigung mit M6-Zylinderschrauben – ideal für T-Nut-Profilsysteme.
  • Homogene 360°-Signalwirkung: Vollflächige, diffuse LED-Leuchtfläche mit hoher Sichtbarkeit und Effizienz.
  • Einfacher und schneller Anschluss dank M12 Steckverbinder.
  • Robustes Industriegehäuse: Schlagfestes, splitterfreier Polycarbonat-Diffusor und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse für den Einsatz in rauer Umgebung.
  • Optional mit IO-Link für intelligente Steuerung: Volle Parametrierbarkeit von Farben, Blinkfrequenzen und Signalisierungsmodi.

Mehrfarben LED

Option

Schutzart

Schutzart

Betriebs-temperatur

Helligkeit einst. (IO-Link)

UL-zertifiziert

Anschluss-Stecker

Technische Daten

Elektrische DatenBAR M IO-LinkBAR M
Nennspannung24V DC
Funktionsbereich21 - 30 V DC21 - 27 V DC
Nennstromaufnahme0,2 A0,16 A

Weitere technische Daten finden Sie im Downloadbereich auf dieser Seite

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf pdf 33 KB Download
Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf pdf 36 KB Download
22015808297a_QuickGuide.pdf pdf 360 KB Download
22015808297_Bar M-M12.pdf pdf 710 KB Download
22015808299a_QuickGuide.pdf pdf 360 KB Download
22015808299_Bar M-IO-Link-M12.pdf pdf 2,4 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 190 KB Download

Bestellung

BestelldatenBAR M IO-LinkBAR M
Haubenfarbe - LichtfarbeNennspannung24 V DC
weiß - rot, gelb, grün, blau, weißArtikelnummer2201580829922015808297