Les produits de la famille Intense offrent une indication d’état clairement visible. Les dispositifs LED RGB flexibles peuvent afficher différents états avec un seul appareil.

  • Peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications grâce à la sélection individuelle des couleurs et à leur conception compacte.
  • Installation facile : montage frontal avec vis cylindriques M6 — idéal pour les systèmes à profilés à rainure en T.
  • Visibilité homogène à 360° : surface lumineuse LED diffuse sur toute la surface, avec une visibilité et une efficacité élevées.
  • Connexion rapide et simple grâce au connecteur M12.
  • Boîtier industriel robuste: diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs et incassable, avec un boîtier en aluminium durable pour une utilisation dans des environnements difficiles.
  • En option avec IO-Link pour un contrôle intelligent: paramétrage complet des couleurs, des fréquences de clignotement et des modes de signalisation.

multi-colour LED

option

système de protection

protection system

température de service

Brightness adj. (IO-Link)

homologation UL

connector

Caractéristiques techniques

Données électriquesBAR M IO-LinkBAR M
Tension nominale24 V DC
Plage de fonctionnement21 - 30 V DC21 - 27 V DC
Consommation de courant0.2 A0.16 A

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles dans la section Téléchargement de cette page.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf pdf 33 KB Download
Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf pdf 36 KB Download
22015808297a_QuickGuide.pdf pdf 360 KB Download
22015808297_Bar M-M12.pdf pdf 710 KB Download
22015808299a_QuickGuide.pdf pdf 360 KB Download
22015808299_Bar M-IO-Link-M12.pdf pdf 2,4 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 1,6 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeBAR M IO-LinkBAR M
Couleur de la lentille - couleur de la lumièreTension nominale24 V DC
blanc - rouge, jaune, vert, bleu, blancNuméro d’article2201580829922015808297