Les produits de la famille Intense offrent une indication d’état clairement visible. Les dispositifs LED RGB flexibles peuvent afficher différents états avec un seul appareil.
- Peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications grâce à la sélection individuelle des couleurs et à leur conception compacte.
- Installation facile : montage frontal avec vis cylindriques M6 — idéal pour les systèmes à profilés à rainure en T.
- Visibilité homogène à 360° : surface lumineuse LED diffuse sur toute la surface, avec une visibilité et une efficacité élevées.
- Connexion rapide et simple grâce au connecteur M12.
- Boîtier industriel robuste : diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs et incassable, avec un boîtier en aluminium durable pour une utilisation dans des environnements difficiles.
- En option avec IO-Link pour un contrôle intelligent: paramétrage complet des couleurs, des fréquences de clignotement et des modes de signalisation.