Los productos de la familia Intense ofrecen una indicación de estado claramente visible. Los dispositivos LED RGB flexibles pueden mostrar diferentes estados con un solo dispositivo.

  • Pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones gracias a la selección individual de colores y al diseño compacto.
  • Instalación sencilla: montaje frontal con tornillos cilíndricos M6—ideal para sistemas de perfiles con ranura en T.
  • Visibilidad homogénea a 360°: superficie luminosa LED difusa en toda la superficie, con alta visibilidad y eficiencia.
  • Conexión rápida y sencilla gracias al conector M12.
  • Carcasa industrial robusta: difusor de policarbonato resistente a impactos e irrompible y carcasa de aluminio duradera para su uso en entornos exigentes.
  • Opcional con IO-Link para un control inteligente: parametrización completa de colores, frecuencias de parpadeo y modos de señalización..

multi-colour LED

option

sistema de protección

protection system

temperatura de funcionamiento

Aprobado por UL

Brightness adj. (IO-Link)

connector

Datos técnicos

Datos eléctricosBAR S IO-LinkBAR S
Tensión nominal24 V DC
Rango de funcionamiento21 - 30 V DC21 - 27 V DC
Consumo de corriente0.085 A0.040 A

Se pueden encontrar más detalles técnicos en la sección de Descargas de esta página.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506005_Rev01_Jan26_Intense Series.pdf pdf 33 KB Download
Conformity_CE_085506006_Rev01_Jan26_Intense Series - IO-Link.pdf pdf 36 KB Download
22015808097a_QuickGuide.pdf pdf 420 KB Download
22015808097_Bar S-M12 .pdf pdf 760 KB Download
22015808099a_QuickGuide.pdf pdf 310 KB Download
22015808099_Bar S-IO-Link-M12.pdf pdf 2,3 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 1,6 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles de pedidoBAR S IO-LinkBAR S
Color de la lente - color de la luzTensión nominal24 V DC
blanco - rojo, amarillo, verde, azul, blancoNúmero de artículo2201580809922015808097