EB 2.0 6,5–22 kW.
- Nueva serie EB 2.0 diseñada para facilitar la elección de la solución más adecuada
- 4 configuraciones estándar
- 7 capacidad de refrigeración
- Amplia gama de aplicaciones
- Productos innovadores y componentes de alta calidad garantizan máximo rendimiento y eficiencia energética
| Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Tensión nominal | UL 508A* | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB 65 WT | 6,5 kW | 1225 x 600 x 760 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 80 WT | 8,0 kW | |||||||
| EB 95 WT | 9,5 kW | |||||||
|
EB 140 WT | 14,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 160 WT | 16,0 kW | |||||||
|
EB 180 WT | 18,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 220 WT | 22,0 kW |
disponible
en preparación
opcional