Seria EB 2.0 6,5–22 kW.
- Nowa seria EB 2.0 z wyraźnie uproszczonym wyborem odpowiednich urządzeń.
- 4 standardowych konfiguracji oraz 7 klas wydajności chłodzenia.
- Szeroka gama możliwych zastosowań.
- Innowacyjne produkty i wysokiej jakości podzespoły gwarantują maksymalną wydajność i efektywność energetyczną.
| Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Napięcie znamionowe | UL 508A* | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB 65 WT | 6,5 kW | 1225 x 600 x 760 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 80 WT | 8,0 kW | |||||||
| EB 95 WT | 9,5 kW | |||||||
|
EB 140 WT | 14,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 160 WT | 16,0 kW | |||||||
|
EB 180 WT | 18,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 220 WT | 22,0 kW |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne