Łączone optyczno-akustyczne urządzenia sygnalizacyjne.

W wielu obszarach przemysłowych użycie urządzeń sygnalizacyjnych jest związane z niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Na przykład w głośnym otoczeniu lampa błyskowa może w znacznym stopniu wspomóc skuteczność sygnałów dźwiękowych i sprawdzić się tak samo dobrze, jak akustyczne urządzenia sygnalizacyjne. Mogą być one bardzo pomocne w przypadku sygnalizacji optycznej w otoczeniu, gdzie występuje jasne światło.

Wyniki 15/15
Typ Wymiary (WxSxG) Energia błysku Natężenie światła Maksymalny zasięg Stopień ochrony Max poziom ciśnienia akustycznego UL EAC CE UKCA DNV MER MED VdS EN 54-3 EN 54-23 CNBOP
PRO X 10-05 214 x 167 x 139 mm 5 J 56 cd 173 m IP 66 IP 67
IK08
NEMA 4/4X
116 dB (A)
PRO L 10 214 x 167 x 139 mm 23 cd 111 m IP 66 IP 67
IK08
NEMA 4/4X
116 dB (A)
PA L 1-R 84 x 111 x 89 mm 16 cd 93 m IP66
NEMA TYPE 4/4X
IK 07
105 dB (A)
PA L 1 172 x 110 x 81 mm 76 cd 202 m IP66
NEMA TYPE 4/4X
IK 08
105 dB (A)
PA X 1-05 172.4 x 109.5 x 80.6 mm 5 J 50 cd 164 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
105 dB (A)
PA L 5 215 x 163.4 x 132 mm 23 cd 111 m IP66
NEMA TYPE 4/4X
IK 08
107 dB (A)
PA X 5-05 215 x 163.4 x 132 mm 5 J 56 cd 173 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
107 dB (A)
PA X 5-10 10 J 149 cd 283 m
PA X 10-10 270 x 214 x 156 mm 10 J 149 cd 283 m IP66
IK08
NEMA 4/4X
117 dB (A)
PA X 10-15 15 J 265 cd 377 m
PA X 20-10 270 x 214 x 181 mm 10 J 149 cd 283 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
122 dB (A)
PA X 20-15 15 J 265 cd 377 m IP 66
IK08
NEMA 4/4x
PFIRE NSF100 78 x Ø104 mm 7.6 m IP65 102 dB (A)
PY L-MA /
PY L-MA-RGB
134.2 x 166 x 114 mm 23 cd 111 m IP66
NEMA TYPE 4/4X
IK08
101 dB (A)
PY X-MA-05 134.2 x 166 x 114 mm 5 J 56 cd 173 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
101 dB (A)
PY X-MA-10 134.2 x 166 x 114 mm 10 J 149 cd 283 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
101 dB (A)
PY X-LA-15 144 x 216 x 172 mm 15 J 190 cd 320 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
103 dB (A)
P 22 DBF Ø 29 x 52 mm IP 40 80 dB (A)
dostępne w przygotowaniu opcjonalne