PY X-LA-15

Połączenie błyskowego sygnalizatora akustycznego i lampy błyskowej 15 J. Niesamowicie odporna obudowa. Do wszystkich zastosowań.
  • Sygnalizator akustyczny o mocy 103 dB(A) obsługuje sygnały optyczne — oba sygnały można kontrolować oddzielnie
  • Bardzo duży wzrokowy zasięg 3D, ponad dwa razy większy niż w lampie błyskowej 10 J
  • Projekt sprzyjający łatwemu i prostemu montażowi, który jest wolny od błędów i trwa krócej
  • Dopuszczenia: Certyfikaty EAC i UL na wszystkie rynki
  • Możliwość wyboru częstotliwości i synchronizacji błysku — pasuje do wielu zastosowań i pozwala unikać epilepsji
  • Możliwość wyboru 8 dźwięków oraz zmniejszenia poziomu dźwięku o –25 dB pozwala stosować produkt w każdej branży i każdym zastosowaniu
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

NEMA 4/4X

zakres temperatur pracy

ograniczenie początkowego prądu rozruchowego (wersja DC)

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Dane techniczne

Dane elektrycznePY X-LA
Napięcie znamionowe230 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz–
Zakres roboczy187–255 V19,2–28,8 V
Znamionowy pobór prądu, optyczny przy 1 Hz150 mA540 mA
Znamionowy pobór prądu, akustyczny15 mA20 mA

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 370 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

igs 6,4 MB Do pobrania

Model 3D (SAT)

sat 4,6 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

step 5,2 MB Do pobrania

Rysunek (DWG)

zip 160 KB Do pobrania

Rysunek (DXF)

zip 180 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 180 KB Do pobrania

EAC Certificate

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaczerwona obudowaPY X-LA
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC
żółtyNumer artykułu2156510300021565803000
pomarańczowyNumer artykułu2156510400021565804000
czerwonyNumer artykułu2156510500021565805000
Dane do zamówieniaobudowa szaraPY X-LA
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC
żółtyNumer artykułu2156510305521565803055
pomarańczowyNumer artykułu2156510405521565804055
czerwonyNumer artykułu2156510505521565805055

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Próbki audio

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Sawtooth

dźwięk DIN 33404-3, Niemcy (sygnał awaryjny) PFEER PTAP

wav 800 KB Do pobrania

Slow whoop

alarm pożarowy, Wielka Brytania, BS5839-1

wav 890 KB Do pobrania

Dźwięk naprzemienny

Wielka Brytania, BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

wav 1,1 MB Do pobrania

Dźwięk ciągły

(klakson)

wav 900 KB Do pobrania

Dźwięk ciągły

wav 960 KB Do pobrania

Dźwięk przerywany

wav 890 KB Do pobrania

Dźwięk przerywany

wav 960 KB Do pobrania

Slow whoop

wav 840 KB Do pobrania

Zalety produktów

  1. 1

    Elastyczne opcje montażu

    Zintegrowany szablon z otworami pasuje do wielu często stosowanych elektrycznych skrzynek na przybory na całym świecie. Możliwy jest montaż w położeniu stojącym na obudowie, sufitowym albo pionowo na ścianach.

  2. 2

    Inteligentny montaż

    Aby uniknąć niewygodnego montażu z użyciem 3 dłoni, okablowanie elektryczne jest prowadzone w skrzynce bazowej. Przewody są bezpiecznie układane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ściśnięcia i błędnego podłączenia.

  3. 3

    Niezależna sygnalizacja

    Wyjścia sygnału optycznego i sygnału akustycznego można kontrolować oddzielnie, np. w przypadku zdarzeń „wykryto zagrożenie” / „wyeliminowano niebezpieczeństwo”.

  4. 4

    Możliwość wyboru sygnałów wyjściowych

    Wbudowany wybór 4 różnych częstotliwości migania lampy oraz 8 różnych dźwięków alarmu akustycznego.

  5. 5

    Synchroniczne działanie

    różnych lamp błyskowych zgodnie z normą EN 54-23.

  6. 6

    Uszczelka formowana

    Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.

  7. 7

    Stabilność obciążeniowa obwodu

    Wersje 24 V DC są wyposażone we wbudowane regulatory prądu stałego, które gwarantują stabilne i wydajne działanie systemu.

  8. 8

    Zapasowy regulator elektryczny

    Gwarantuje łatwe prowadzenie kabli i wykonywanie połączeń łańcuchowych.

  9. 9

    Obudowa o klasie ochrony IP 66

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem.

  10. 10

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.