PY X-LA-15

Potente combinación de avisador acústico y luz flash de 15 J. Recinto extremadamente robusto. Para cualquier aplicación, ext
  • El avisador acústico con 103 dB(A) soporta la señal visual; ambas señales se podrían controlar por separado
  • Gran área visual de cobertura 3D, más del doble que una luz parpadeante de 10 J
  • Diseño de instalación fácil y seguro para un montaje libre de fallos en el menor tiempo posible
  • Aprobaciones: certificaciones EAC y UL para cualquier mercado
  • Frecuencia de flash seleccionable y flash sincronizado, uno se ajusta a todos y evita la epilepsia
  • Se pueden seleccionar 8 tonos y el nivel de sonido se puede reducir en –25 dB para adaptarse a cualquier industria y entorno
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

a prueba de impactos

NEMA 4/4X

temperatura de funcionamiento

limitación del pico de corriente (versión CC)

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Conformidad euroasiática

garantía

Datos técnicos

Datos eléctricosPY X-LA
Tensión nominal230 V CA24 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz–
Margen de operación187–255 V19,2–28,8 V
Consumo de corriente nominal, óptico @ 1 Hz150 mA540 mA
Consumo de corriente nominal, acústico15 mA20 mA

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • inglés
pdf 370 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

sat 4,6 MB Descargar

Modelo 3D (IGS)

igs 6,4 MB Descargar

Modelo 3D (STEP)

step 5,2 MB Descargar

Esquema (DWG)

zip 160 KB Descargar

Esquema (DXF)

zip 180 KB Descargar

Certificación UL

  • inglés
pdf 180 KB Descargar

EAC Certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoalojamiento rojoPY X-LA
VersiónTensión nominal230 V CA24 V CC
amarilloNúmero de artículo2156510300021565803000
naranjaNúmero de artículo2156510400021565804000
rojoNúmero de artículo2156510500021565805000
Detalles del pedidoalojamiento grisPY X-LA
VersiónTensión nominal230 V CA24 V CC
amarilloNúmero de artículo2156510305521565803055
naranjaNúmero de artículo2156510405521565804055
rojoNúmero de artículo2156510505521565805055

Opciones / accesorios

Muestras de audio

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Dientes de sierra

Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

wav 800 KB Descargar

Chillido lento

alarma de incendios UK BS5839-1

wav 890 KB Descargar

Tono alterno

UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

wav 1,1 MB Descargar

Tono continuo

(bocina)

wav 900 KB Descargar

Tono continuo

wav 960 KB Descargar

Tono interrumpido

wav 890 KB Descargar

Tono interrumpido

wav 960 KB Descargar

Chillido lento

wav 840 KB Descargar

Ventajas del producto

  1. 1

    Opciones de montaje flexibles

    Plantilla de agujeros integrada que se adapta a una variedad de cajas eléctricas comunes en todo el mundo. Se instala en forma vertical tanto en los recintos, desde el techo hacia abajo, como sobre las paredes.

  2. 2

    Instalación inteligente

    El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.

  3. 3

    Señalización independiente

    Las salidas visuales y de señal acústica se pueden controlar por separado, por ej., “se detectó peligro” / “se eliminó el peligro”.

  4. 4

    Señales de salida seleccionables

    Selección a bordo de 4 velocidades de destello de luz diferentes y 8 tonos de alarma acústica diferentes.

  5. 5

    Funcionamiento sincronizado

    de varias luces según EN 54-23.

  6. 6

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  7. 7

    Estabilidad de carga del circuito

    Las versiones de 24 V CC incorporan reguladores de corriente constante para un funcionamiento estable y eficiente del sistema.

  8. 8

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy.

  9. 9

    Clase de recinto IP 66

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo.

  10. 10

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.