PA L 1-R

Combinación de sirena/LED radial Patrol de 105 dB(A)
  • Color seleccionable (solo variante RGB). Un dispositivo para todos los colores. Reduzca al mínimo sus existencias.
  • Modos de señalización visual seleccionables: Luz de flash / Luz intermitente / Luz continua / Luz giratoria.
  • Frecuencias de parpadeo y de flash seleccionables: se adapta a todas las aplicaciones y aumenta la visibilidad.
  • Instalación en la parte superior. Extraordinaria perceptibilidad de 360°. Ideales como solución independiente en la parte superior del equipo o la máquina.
  • Fuente de alimentación multivoltaje. Una para todos. Funciona con diferentes voltajes.
  • Tonos seleccionables: elección entre 70 tonos con 32 combinaciones de tonos. Se pueden seleccionar 4 tonos externos. 
  • Volumen reducible: adaptación del nivel de presión sonora a la aplicación.
  • Excelente perceptibilidad. Cumple los requisitos de la norma ISO7731.
  • Conexión M12 (opcional). Sáquele partido al conector M12.
  • IO-Link (opcional) - Parametrización inteligente de los modos de funcionamiento
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

Radial acoustic

sistema de protección

Impact protection

Volume control

temperatura de funcionamiento

garantía

conector (opción)

option

Certificación UL (pendiente)

NEMA 4/4X

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura acústica (A x B x C en metros)

75 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

Las figuras mostradas son principalmente para una rápida orientación. Para una interpretación individual y precisa por favor utilice el Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
blanco
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Las figuras mostradas son principalmente para una rápida orientación. Para una interpretación individual y precisa, utilice el Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPA L 1-R
Tensión nominal115/230V AC24/48V AC12-48 V DC
Frecuencia nominal50/60 Hz-
Margen de operación95-253 V18-53 V10–60 V
Consumo de corriente nominal de la sirena (@DIN-tone)21 mA@ 230V AC83 mA @ 24V AC54 mA @ 24V DC
Consumo de corriente nominal de la luz.45 mA @ 230V AC260 mA @ 24V AC160 mA @ 24V DC

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506695_Rev01_Sep24_Sounder-LED Light_PA L 1-R.pdf pdf 34 KB Download
Conformity_UKCA_085507058_Rev01_Sep24_Sounder-LED Light_PA L 1-R.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R pdf 820 KB Download
Quick Guide PA(L) 1-R IO-Link pdf 670 KB Download
MANUAL PA (L)1-R pdf 4,1 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R pdf 840 KB Download
Quick Guide PA(L) 1-R IO-Link pdf 690 KB Download
MANUAL PA (L)1-R pdf 5,6 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 430 KB Descargar

3D-models

  • inglés
zip 12 MB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 2,5 MB Descargar

Flyer PA (L) 1-R

  • inglés
pdf 890 KB Descargar

Asignación del conector M12 opcional

  • inglés
  • alemán
pdf 470 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPA L 1-R
Color de luz/lenteColor baseTensión nominal115/230 V AC12-48 V DC / 24/48 V AC
yellowgreyArticle number2338364305523383633055
amarillogrisNúmero de artículo2338364405523383634055
rojogrisNúmero de artículo2338364505523383635055
RGB - todos los colores/blancogrisNúmero de artículo2338364805523383638055
RGB - todos los colores/blanco IO-LinkgrisNúmero de artículo23383808099 (21-27 V DC)

Otros números de artículo bajo pedido. Los colores de lentes disponibles son rojo, ámbar, amarillo, verde y azul. RGB: la versión multicolor tiene una lente blanca. Los colores base estándar disponibles son el gris.

Vídeo

Muestras de audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

9

Chillido lento, alarma de incendios, UK BS5839-1

11

Tono interrumpido (rápido)

13

Tono interrumpido

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

16

Chillido lento Australia AS2220 (alarma de evacuación)

18

Chillido lento NFPA

22

Tono alterno Alerta australiana AS1670, ISO 8201

23

Sirena

24

Sirena

25

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

27

Barrido

29

Barrido (rápido)

30

Barrido

31

Barrido Francia NFC 48-265

33

Barrido (mediano) UK BS 5839-1

34

Barrido (rápido)

35

Barrido (rápido) UK BS 5839-1

36

Barrido

43

Barrido

44

Barrido IMO 3d, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

45

Barrido

46

Barrido Finlandia (alarma general)

52

Tono continuo

53

Tono continuo

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

56

Tono continuo

57

Tono continuo, UK BS5839-1

59

Tono continuo

60 : EN54-3

Tono continuo

61

Tono continuo

63

Tono continuo

65

Tono continuo Suecia SS031711 (señal completamente clara)

66

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

68

Tono continuo

69

Tono continuo

71

Tono continuo

77

Tono interrumpido

82

Tono interrumpido PFEER (alarma general) UK BS5839-1 (alarma de marcha atrás)

83

Tono interrumpido PFEER (alarma general)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

91

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

101

Tono interrumpido Suecia SS 031711 (mensaje importante (mensaje previo))

102

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia local)

103

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia de ataque aéreo)

104 : EN54-3

Tono interrumpido, Suecia SS031711 (señal de emergencia)

107

Tono interrumpido, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

109

Tono interrumpido, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

Tono interrumpido, (rápido variable) timbre

111

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia), EE.UU (alarma de evacuación)

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

113

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) barrido

115

Tono interrumpido, IMO (llamada telefónica)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

122

Tono alterno

123

Tono alterno

124

Tono alterno, Singapur

125

Tono alterno

128

Tono alterno

130

Tono alterno, UK BS58391-1 (alarma de incendios)

131 : EN54-3

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

135

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, mayor urgencia - cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

143

Tono alterno, alarma industrial Alemania

144

Tono alterno

146 : EN54-3

Tono alterno Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

147

Tono alterno, Suecia SS031711

148

Tono alterno, Suecia SS031711

152

Tono alterno (campana de dos tonos)