PY L-MA

Combinación de LED PYRA® y sirena de 101 dB(A)/23 cd

Combinación de sirena/LED RGB multicolor o de color único. Percepción máxima pero discreta.

  • Modos de señalización óptica seleccionables: independientemente del modo de señalización que necesite, podrá elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
    • luz fija encendida (advertencia o indicación permanente)
    • luz intermitente (muy eficaz para la advertencia permanente)
    • luz de flash (mayor perceptibilidad en situaciones de alarma)
  • Color y modo de control externos (solo variante RGB): tanto si es para indicar el funcionamiento, un error o cualquier otro estado, con PYRA® LED RGB podrá señalar varias situaciones con una sola luz. Elija y cambie el color y el modo con facilidad mediante el mando a distancia.
  • Frecuencias de intermitencia y de flash seleccionables: se puede adaptar a todas sus aplicaciones. Seleccione la frecuencia que necesita su dispositivo y aumente la perceptibilidad.
  • Color seleccionable (solo variante RGB). ¿Todavía no tiene claro el color? ¡Una luz para todas sus necesidades! Elija el color que necesite. Sea flexible y mantenga sus existencias al mínimo.
  • Posibilidad de controlar la señalización visual y acústica por separado: gran flexibilidad para controlar diferentes niveles de alerta.
  • Instalación rápida y sencilla: varias prestaciones ventajosas, como la conexión eléctrica en la caja base, las patillas externas o los orificios internos, facilitan notablemente el proceso de instalación.
  • Cobertura 3D: zona de cobertura increíble. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Descubra más.

LED multicolor (opción)

garantía

sistema de protección

NEMA 4/4X

a prueba de impactos

brillo ajustable

temperatura de funcionamiento

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

conector (opción)

Cobertura 3D Pfannenberg

Size of visual coverage (A x B x C in meter) single colour LED

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Size of visual coverage (A x B x C in meter) multi-colour LED (RGB)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
azul
blanco
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Tamaño de la cobertura acústica (A x B x C en metros)

75 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

Datos técnicos

Datos eléctricosPY L-MA
Tensión nominal115/230 V CA120 V CC24 V CA12-48 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz-50/60 Hz-
Rango de funcionamiento95–265 V108-132 V21,6-26,4 V10–60 V
Consumo de corriente nominal luz (máx.)36 mA a 230 V CA25 mA a 120 V CC167 mA a 24 V CA120 mA a 24 V CC
Consumo de corriente nominal sonido (máx.)10 mA a 230 V CA40 mA a 120 V CC60 mA a 24 V CA15 mA a 24 V CC

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506679_Rev03_Mar24_PY L-x.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev01_Mar24_PY L-x.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product Sheet

  • inglés
pdf 720 KB Descargar

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • inglés
zip 4,7 MB Descargar

EAC certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

UL certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

Asignación del conector M12 opcional

  • inglés
  • alemán
pdf 470 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles de pedidoPY L-MA
Color de baseColor de luz/lenteTensión nominal115/230 V CA; 120 V CC12-48 V CC
GrisRGB - todos los colores/blancoNúmero de artículo2155664805521556818055
GrisAmarilloNúmero de artículo2155664305521556813055
GrisÁmbarNúmero de artículo2155664405521556814055
GrisRojoNúmero de artículo2155664505521556815055
GrisVerdeNúmero de artículo2155664605521556816055

Otros códigos de artículo bajo pedido. Los colores de lentes disponibles son rojo, amarillo, amarillo, verde, azul y transparente. La versión multicolor RGB tiene una lente blanca. Los colores de alojamiento estándar disponibles son gris y rojo.

Opciones / accesorios

Muestras de audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

9

Chillido lento, alarma de incendios, UK BS5839-1

11

Tono interrumpido (rápido)

13

Tono interrumpido

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

16

Chillido lento Australia AS2220 (alarma de evacuación)

18

Chillido lento NFPA

22

Tono alterno Alerta australiana AS1670, ISO 8201

23

Sirena

24

Sirena

25

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

27

Barrido

29

Barrido (rápido)

30

Barrido

31

Barrido Francia NFC 48-265

33

Barrido (mediano) UK BS 5839-1

34

Barrido (rápido)

35

Barrido (rápido) UK BS 5839-1

36

Barrido

43

Barrido

44

Barrido IMO 3d, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

45

Barrido

46

Barrido Finlandia (alarma general)

52

Tono continuo

53

Tono continuo

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

56

Tono continuo

57

Tono continuo, UK BS5839-1

59

Tono continuo

60 : EN54-3

Tono continuo

61

Tono continuo

63

Tono continuo

65

Tono continuo Suecia SS031711 (señal completamente clara)

66

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

68

Tono continuo

69

Tono continuo

71

Tono continuo

77

Tono interrumpido

82

Tono interrumpido PFEER (alarma general) UK BS5839-1 (alarma de marcha atrás)

83

Tono interrumpido PFEER (alarma general)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

91

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

101

Tono interrumpido Suecia SS 031711 (mensaje importante (mensaje previo))

102

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia local)

103

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia de ataque aéreo)

104 : EN54-3

Tono interrumpido, Suecia SS031711 (señal de emergencia)

107

Tono interrumpido, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

109

Tono interrumpido, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

Tono interrumpido, (rápido variable) timbre

111

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia), EE.UU (alarma de evacuación)

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

113

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) barrido

115

Tono interrumpido, IMO (llamada telefónica)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

122

Tono alterno

123

Tono alterno

124

Tono alterno, Singapur

125

Tono alterno

128

Tono alterno

130

Tono alterno, UK BS58391-1 (alarma de incendios)

131 : EN54-3

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

135

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, mayor urgencia - cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

143

Tono alterno, alarma industrial Alemania

144

Tono alterno

146 : EN54-3

Tono alterno Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

147

Tono alterno, Suecia SS031711

148

Tono alterno, Suecia SS031711

152

Tono alterno (campana de dos tonos)