PRO L 10

Sirenas con LED Protect máx. 116 dB(A)

• Excelente robustez – La carcasa de aluminio fundido garantiza una larga duración incluso en aplicaciones exigentes
• Modos de señalización seleccionables – Luz continua, luz intermitente o luz destellante
• Extraordinaria perceptibilidad – Características de radiación ideales y alta penetración de obstáculos acústicos reducen el número necesario de dispositivos
• Tono seleccionable – 80 tonos diferentes, 3 tonos adicionales seleccionables externamente
• Presión sonora seleccionable – Reducción del nivel de presión sonora hasta 30 dB, seleccionable interna o externamente
• Prealarma y alarma principal – Previene reacciones bruscas mediante prealarma con nivel de presión sonora reducido
• Manejo seguro y sencillo – Diseñado con junta y tornillos irremovibles para reducir significativamente los tiempos de cableado e instalación

penetración acústica

sistema de protección

a prueba de impactos

temperatura de funcionamiento

garantía

Aprobado por UL

NEMA 4/4X

Conformidad euroasiática

ext. sound reduction

Cobertura 3D Pfannenberg

Size of acoustical coverage (A x B x C in meter)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Size of visual coverage (A x B x C in meter) single colour LED

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Size of visual coverage (A x B x C in meter) multi-colour LED (RGB)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
azul
blanco
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPRO L 10
Tensión nominal115/230 V AC / 120 V DC12 - 48 V DC24 V AC
Frecuencia nominal50/60 Hz / -50/60 Hz
Margen de operación95–265 V AC / 108-132 V DC10–60 V21.6–26.4 V
Consumo de corriente nominal de la sirena (max)95 mA @ 230 V AC400 mA @ 24 V DC700 mA @ 24 V AC
Consumo de corriente nominal de la luz (max)120 mA @ 230 V AC120 mA @ 24 V DC167 mA @ 24 V AC

Más detalles técnicos en la sección Descargas de esta página.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506699_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 39 KB Download
CONFORMITY UKCA PRO10.. MER pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507062_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 28 KB Download
CONFORMITY PRO10.. MED pdf 30 KB Download
Quick Guide PRO 10 pdf 1,1 MB Download
MANUAL PRO 10 pdf 11 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product Sheet

  • inglés
pdf 3,6 MB Descargar

3D-models STEP IGS SAT

zip 33 MB Descargar

EAC_Certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

UL_Certificate

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Sound pressure level and nominal current

  • inglés
  • alemán
pdf 1,7 MB Descargar

MED Certificate

  • inglés
pdf 160 KB Descargar

MER Certificate

  • inglés
pdf 180 KB Descargar

DNV Type Approval

  • inglés
pdf 180 KB Descargar

EC_MED - Declaration of Conformity

  • inglés
pdf 30 KB Descargar

UK_MER - Declaration of Conformity

  • inglés
pdf 29 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles de pedidoPRO L 10
Tensión nominal115 / 230 V CA / 120 V CC12 - 48 V CC24 V CA
Luz rojaNúmero de artículo2315164500023151635000bajo pedido
Luz rojaDNV/MED/MERNúmero de artículo2315164500123151635001bajo pedido

Vídeo

Muestras de audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

9

Chillido lento, alarma de incendios, UK BS5839-1

11

Tono interrumpido (rápido)

13

Tono interrumpido

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

16

Chillido lento Australia AS2220 (alarma de evacuación)

18

Chillido lento NFPA

22

Tono alterno Alerta australiana AS1670, ISO 8201

23

Sirena

24

Sirena

25

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

27

Barrido

29

Barrido (rápido)

30

Barrido

31

Barrido Francia NFC 48-265

33

Barrido (mediano) UK BS 5839-1

34

Barrido (rápido)

35

Barrido (rápido) UK BS 5839-1

36

Barrido

43

Barrido

44

Barrido IMO 3d, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

45

Barrido

46

Barrido Finlandia (alarma general)

52

Tono continuo

53

Tono continuo

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

56

Tono continuo

57

Tono continuo, UK BS5839-1

59

Tono continuo

60 : EN54-3

Tono continuo

61

Tono continuo

63

Tono continuo

65

Tono continuo Suecia SS031711 (señal completamente clara)

66

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

68

Tono continuo

69

Tono continuo

71

Tono continuo

77

Tono interrumpido

82

Tono interrumpido PFEER (alarma general) UK BS5839-1 (alarma de marcha atrás)

83

Tono interrumpido PFEER (alarma general)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

91

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

101

Tono interrumpido Suecia SS 031711 (mensaje importante (mensaje previo))

102

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia local)

103

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia de ataque aéreo)

104 : EN54-3

Tono interrumpido, Suecia SS031711 (señal de emergencia)

107

Tono interrumpido, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

109

Tono interrumpido, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

Tono interrumpido, (rápido variable) timbre

111

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia), EE.UU (alarma de evacuación)

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

113

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) barrido

115

Tono interrumpido, IMO (llamada telefónica)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

122

Tono alterno

123

Tono alterno

124

Tono alterno, Singapur

125

Tono alterno

128

Tono alterno

130

Tono alterno, UK BS58391-1 (alarma de incendios)

131 : EN54-3

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

135

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, mayor urgencia - cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

143

Tono alterno, alarma industrial Alemania

144

Tono alterno

146 : EN54-3

Tono alterno Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

147

Tono alterno, Suecia SS031711

148

Tono alterno, Suecia SS031711

152

Tono alterno (campana de dos tonos)