PRO L 10

防爆LED声光报警器 最大 116 分贝(A)

• 卓越的坚固性——铸铝外壳确保在恶劣环境下持久使用
• 可选信号模式——常亮、闪烁或频闪
• 出色的可感知性——理想的辐射特性和对声学障碍的高穿透力,减少所需设备数量
• 可选音调——80种不同音调,3种附加音调可外部选择
• 可选声压——声压级最高可降低30 dB,可内部或外部选择
• 预警与主报警——通过降低声压级的预警,防止惊吓反应
• 安全便捷的操作——采用防丢密封件和螺丝设计,显著缩短接线和安装时间

声波穿透

系统防护等级

耐冲击外壳

工作温度

保修

UL认证

NEMA 4/4X

欧亚合规

ext. sound reduction

Pfannenberg 3D 覆盖范围

Size of acoustical coverage (A x B x C in meter)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
有 DIN 声响和所需声级的覆盖区域。

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Size of visual coverage (A x B x C in meter) single colour LED

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Size of visual coverage (A x B x C in meter) multi-colour LED (RGB)

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
蓝色
白色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

技术数据

电气数据PRO L 10
额定电压115/230 V AC / 120 V DC12 - 48 V DC24 V AC
额定频率50/60 Hz / -50/60 Hz
工作范围95–265 V AC / 108-132 V DC10–60 V21.6–26.4 V
发声器电流消耗(最大)95 mA @ 230 V AC400 mA @ 24 V DC700 mA @ 24 V AC
闪光灯电流消耗(最大)120 mA @ 230 V AC120 mA @ 24 V DC167 mA @ 24 V AC

更多技术细节请查阅本页的下载区域。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506699_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 39 KB Download
CONFORMITY UKCA PRO10.. MER pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507062_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 28 KB Download
CONFORMITY PRO10.. MED pdf 30 KB Download
Quick Guide PRO 10 pdf 1.1 MB Download
MANUAL PRO 10 pdf 11 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

Product Sheet

  • 英语
pdf 3.6 MB 下载

3D-models STEP IGS SAT

zip 33 MB 下载

EAC_Certificate

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

UL_Certificate

  • 英语
pdf 350 KB 下载

Sound pressure level and nominal current

  • 英语
  • 德语
pdf 1.7 MB 下载

MED Certificate

  • 英语
pdf 160 KB 下载

MER Certificate

  • 英语
pdf 180 KB 下载

DNV Type Approval

  • 英语
pdf 180 KB 下载

EC_MED - Declaration of Conformity

  • 英语
pdf 30 KB 下载

UK_MER - Declaration of Conformity

  • 英语
pdf 29 KB 下载

订购信息

电气数据PRO L 10
额定电压115 / 230 V AC / 120 V DC12 - 48 V DC24 V AC
红灯物料号2315164500023151635000按需定制
红灯
DNV/MED/MER
物料号2315164500123151635001按需定制