PY X-MA-10

PYRA系列声光组合报警器 101 dB(A) / 10 焦耳
  • 安全:避免安装错误
  • 简便:安装时间大大缩短
  • 经济:采用有效的氙技术,尽可能扩大信号范围
  • 可通过内孔或外部托架安装
  • 通过DIP开关选择四种不同的闪光速率
  • 24 V AC/DC产品恒流调整,避免负载波动
  • 内置涌入电流限制和电压不足检测
  • 多闪光灯系统完全同步
  • 闪光警示灯和声音报警器可分别控制

系统防护等级

耐冲击外壳

NEMA 4/4X

工作温度

保修

欧亚合规

UL认证

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PY X-MA-10
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围187–255 V90–135 V10–57 V
额定电流160–165 mA250–270 mA540 mA @ 24 V

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 560 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2.4 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 860 KB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 1.5 MB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 1.9 MB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 1.4 MB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 63 KB 下载

UL证书

  • 英语
pdf 380 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

性能声明

  • 英语
  • 德语
pdf 1.3 MB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息红色外壳PY X-MA-10
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
透明透镜物料号215551010002155515100021555811000
黄色透镜物料号215551030002155515300021555813000
琥珀色透镜物料号215551040002155515400021555814000
红色透镜物料号215551050002155515500021555815000
订购信息灰色外壳PY X-MA-10
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
透明透镜物料号215551010552155515105521555811055
黄色透镜物料号215551030552155515305521555813055
琥珀色透镜物料号215551040552155515405521555814055
红色透镜物料号215551050552155515505521555815055

选配件 / 配件

音频样本

描述 語言 类型 大小 下载

锯齿

DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

wav 800 KB 下载

缓慢响声

火灾报警英国 BS5839-1

wav 890 KB 下载

交替音调

英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

wav 1.1 MB 下载

持续音调

(警报器)

wav 900 KB 下载

持续音调

wav 960 KB 下载

间断音调

wav 890 KB 下载

间断音调

wav 960 KB 下载

缓慢响声

wav 840 KB 下载

产品优点

  1. 1

    灵活的安装选项

    内置孔板可适应全球范围内常见的电工具箱。向上安装在外壳上,从天花板向下安装,或垂直安装在墙壁上。

  2. 2

    智能安装

    电线从标准盒中穿过,避免多余的第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免压缩和故障。

  3. 3

    独立信号

    光学信号和声学信号输出可分别控制

  4. 4

    可选输出信号

    内置4中不同闪光速率和8种不同声音报警音调选择(音调表位于第108页)。

  5. 5

    EN 54-23认证

    满足针对火灾报警安全的EU要求。

  6. 6

    成型垫圈

    原位固定,不会遗失。

  7. 7

    电路负载稳定

    24 V AC/DC型号结合恒流调整器,保证系统运行稳定高效。

  8. 8

    涌入电流调整器

    为控制产品提供电气保护,如开关组件和继电器。

  9. 9

    IP 66外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  10. 10

    防冲击外壳和透镜

    达到IK08冲击等级,承受严苛环境。