DSF 5 / DSF 10

声光组合报警器 max. 108/ max. 114 dB(A) / 13焦耳

声光组合报警器

  • 13焦耳,亮度高,声音响
    108 dB(A) 奥得河 114 dB(A)
  • 可靠性高,寿命长
  • 可设置31种不同的声音信号
  • 多达4种外部可调音调(可选)

详见Quadro闪光警示灯技术参数,请点击此处。

系统防护等级

保修

工作温度

声波穿透

耐冲击外壳

欧亚合规

Pfannenberg 3D 覆盖范围

DSF 5 - 覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
有 DIN 声响和所需声级的覆盖区域。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

DSF 10 - 覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
有 DIN 声响和所需声级的覆盖区域。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
琥珀色
蓝色
白色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数DSF 5
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V95–127 V19–29 V
额定电流0.19 A0.40 A0.98 A
电气参数DSF 10
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V95–127 V19–29 V
额定电流0.22 A0.46 A1.12 A

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506666_Rev10_Mar24_DSF.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507018_Rev01_Mar24_DSF.pdf pdf 27 KB Download
Manual DSF 5/10 pdf 1.6 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 2.0 MB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 730 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 590 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 580 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 53 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息DSF 5
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
标准;红色透镜物料号231071050002310715500023107805000
TAS (外部音调选择); 红色透镜物料号231071051522310715515223107805152
订购信息DSF 10
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
标准;红色透镜物料号231121050002311215500023112805000
TAS (外部音调选择); 红色透镜物料号231121051522311215515223112805152

音频样本

DS sounders

Audio-Number 描述 Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

15

缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器)

23

警笛

24

警笛

26

警笛 德国工业报警器

31

消防报警器 法国NFC 48-265

36

消防报警器

45

消防报警器

54

持续音调 芬兰(危险解除信号)

55

持续音调 PFEER毒气报警器

57 w. EN54-3

持续音调 英国BS5839-1

60

持续音调

63

持续音调

67

持续音调 德国KTS3901(危险解除信号)

88

间断音调

90

间断音调

92

间断音调

93

间断音调 (快速),警报器

97

间断音调

98

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

100

间断音调 工业报警器(德国)

108

间断音调

112

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)

116

间断音调 IMO(离开船)

117

间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器)

125

交替音调

127

交替音调

128 : EN54-3

交替音调

131

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

142

交替音调

146

交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警)

产品优点

  1. 1

    超强闪光警示灯,含声音报警器

    可选105或110 dB(A)声音报警器,13焦耳闪光灯。

  2. 2

    32种音调选择

    各种独特的音调,很多符合国际要求。三个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。

  3. 3

    电磁声音胶囊

    声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。

  4. 4

    坚固的金属安装托架

    确保安全稳固安装于各种表面。

  5. 5

    不锈钢电缆密封套

    确保电气连接的完整性。

  6. 6

    IP 66/67外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  7. 7

    防冲击外壳和透镜

    达到IK08冲击等级,承受严苛环境。

  8. 8

    使用寿命长的高品质组件

    提供绝佳可靠性和使用寿命。