PY X-MA-10

PYRA Blitzschallgeber 101 dB(A) / 10 J
  • sicherer; eine fehlerhafte Montage ist praktisch ausgeschlossen
  • schneller; deutlich kürzere Montagezeiten
  • sparsamer; größtmöglicher Signalisierungsbereich durch effektive Xenon-Technologie
  • Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen
  • vier verschiedene Blitzfrequenzen über DIP-Schalter wählbar
  • elektronische Konstantstrom-Regelung bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen
  • standardmäßig mit Einschaltstromreduzierung und Unterspannungserkennung
  • Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden
  • getrennte Ansteuerung von Leuchte und Schallgeber möglich

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

Garantie

EurAsien Conformity

UL-zertifiziert

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY X-MA-10
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich187–255 V90–135 V10–57 V
Nennstromaufnahme160–165 mA250–270 mA540 mA @ 24 V

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
PY X-MA-10 10-57VDC RD RAL7035 pdf 40 KB Download
PY X-MA-10 10-57VDC RD RAL7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,4 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 860 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 1,5 MB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 1,9 MB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,4 MB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 380 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

Leistungserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,3 MB Download

MultiCAD-Data

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPY X-MA-10
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Haube KlarArtikelnummer215551010002155515100021555811000
Haube GelbArtikelnummer215551030002155515300021555813000
Haube OrangeArtikelnummer215551040002155515400021555814000
Haube RotArtikelnummer215551050002155515500021555815000
BestelldatenGehäuse GrauPY X-MA-10
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Haube KlarArtikelnummer215551010552155515105521555811055
Haube GelbArtikelnummer215551030552155515305521555813055
Haube OrangeArtikelnummer215551040552155515405521555814055
Haube RotArtikelnummer215551050552155515505521555815055

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Hörproben

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Sawtooth

DIN tone 33404-3 Germany (emergency signal) PFEER PTAP

wav 800 KB Download

Slow whoop

fire alarm UK BS5839-1

wav 890 KB Download

Alternating tone

UK BS5839-1 (fire alarm, railway crossing)

wav 1,1 MB Download

Continuous tone

(horn)

wav 900 KB Download

Continuous tone

wav 960 KB Download

Interrupted tone

wav 890 KB Download

Interrupted tone

wav 960 KB Download

Slow whoop

wav 840 KB Download

Produktvorteile

  1. 1

    Variable Montage

    Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).

  2. 2

    Sichere Montage

    Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

  3. 3

    Leuchte und Schallgeber

    können separat angesteuert werden.

  4. 4

    8 verschiedene Töne

    und 4 verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar (Tonartentabelle auf Seite 108).

  5. 5

    EN 54-23 zertifiziert

    und damit zur Brandalarmierung geeignet.

  6. 6

    Angespritzte Gehäusedichtung

    Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

  7. 7

    Elektronische Konstantstrom-Regelung

    bei 24-V-AC/DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen.

  8. 8

    Integrierte Einschaltstromreduzierung

    und Unterspannungserkennung.

  9. 9

    Gehäuseschutz in IP 66

    auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  10. 10

    IK08

    Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen.