PRO L 10

Sirènes LED Protect max. 116 dB(A)

• Excellente robustesse – Le boîtier en aluminium moulé garantit une utilisation durable même dans des applications exigeantes
• Modes de signalisation sélectionnables – Lumière continue, lumière clignotante ou lumière flash
• Perceptibilité exceptionnelle – Caractéristiques de rayonnement idéales et forte pénétration des obstacles acoustiques réduisent le nombre d’appareils nécessaires
• Ton sélectionnable – 80 tons différents, 3 tons supplémentaires sélectionnables extérieurement
• Pression sonore sélectionnable – Réduction du niveau de pression sonore jusqu’à 30 dB, sélectionnable en interne ou en externe
• Préalarme et alarme principale – Prévention des réactions de choc grâce à une préalarme avec niveau de pression sonore réduit
• Manipulation sûre et facile – Conçu avec joint et vis inamovibles pour réduire significativement les temps de câblage et d’installation

pénétration acoustique

système de protection

boîtier antichoc

température de service

garantie

homologation UL

NEMA 4/4X

Conformité EurAsie

ext. sound reduction

Couverture 3D Pfannenberg

Size of acoustical coverage (A x B x C in meter)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Size of visual coverage (A x B x C in meter) single colour LED

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Size of visual coverage (A x B x C in meter) multi-colour LED (RGB)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
bleu
blanc
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPRO L 10
Tension nominale115/230 V CA / 120 V CC12 - 48 V CC24 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz / -50/60 Hz
Plage de fonctionnement95–265 V CA / 108-132 V CC10–60 V21,6–26,4 V
Consommation maximale sirène95 mA @ 230 V CA400 mA @ 24 V CC700 mA @ 24 V CA
Consommation maximale lumière120 mA @ 230 V CA120 mA @ 24 V CC167 mA @ 24 V CA

Vous trouverez plus de détails techniques dans la section Téléchargements de cette page.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506699_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 39 KB Download
CONFORMITY UKCA PRO10.. MER pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507062_Rev00_May24_PRO x 10.pdf pdf 28 KB Download
CONFORMITY PRO10.. MED pdf 30 KB Download
Quick Guide PRO 10 pdf 1,1 MB Download
MANUAL PRO 10 pdf 11 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product Sheet

  • anglais
pdf 3,6 MB Téléchargement

3D-models STEP IGS SAT

zip 33 MB Téléchargement

EAC_Certificate

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

UL_Certificate

  • anglais
pdf 350 KB Téléchargement

Sound pressure level and nominal current

  • anglais
  • allemand
pdf 1,7 MB Téléchargement

Certificat MED

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Certificat MER

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

Certificat d'approbation de type DNV

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

EC_MED - Declaration of Conformity

  • anglais
pdf 30 KB Téléchargement

UK_MER - Declaration of Conformity

  • anglais
pdf 29 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePRO L 10
Tension nominale115 / 230 V CA / 120 V CC12 - 48 V CC24 V CA
Lumière rougeNuméro d’article2315164500023151635000sur demande
Lumière rougeDNV/MED/MERNuméro d’article2315164500123151635001sur demande

Vidéo

Échantillons audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

9

Sirène montante, Alarme incendie, UK BS 5839-1

11

Tonalité interrompue (rapide)

13

Tonalité interrompue

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

16

Sirène montante, AS2220 Australien (alarme d'évacuation)

18

Sirène montante, NFPA

22

Tonalité pulsante, Alerte australienne AS1670, ISO 8201

23

Sirène

24

Sirène

25

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

27

Balayage

29

Balayage (rapide)

30

Balayage

31

Balayage France NFC 48-265

33

Balayage (moyen), UK BS 5839-1

34

Balayage (rapide)

35

Balayage (rapide), UK BS 5839-1

36

Balayage

43

Balayage

44

Balayage, IMO 3d, Allemagne KTA3901 (alarme d'évacuation)

45

Balayage

46

Balayage, Finlande (alarme générale)

52

Tonalité continue

53

Tonalité continue

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

56

Tonalité continue

57

Tonalité continue, UK BS5839-1

59

Tonalité continue

60 : EN54-3

Tonalité continue

61

Tonalité continue

63

Tonalité continue

65

Tonalité continue, Suède SS 031711 (signal de fin d'alerte)

66

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

68

Tonalité continue

69

Tonalité continue

71

Tonalité continue

77

Tonalité interrompue

82

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale), UK BS 5839-1 (alarme de secours)

83

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

91

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

101

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (message important (pré-mess))

102

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement local)

103

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement de raid aérien)

104 : EN54-3

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

107

Tonalité interrompue, Allemagne KTA 3901 (alarme d'évacuation)

109

Tonalité interrompue, Australie AS2220, AS1610, AS1670

110

Tonalité interrompue, (variable rapide) cloche

111

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence), USA (alarme d'évacuation)

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

113

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

115

Tonalité interrompue, IMO (appel téléphonique)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

122

Tonalité alternée

123

Tonalité alternée

124

Tonalité alternée, Singapore

125

Tonalité alternée

128

Tonalité alternée

130

Tonalité alternée, UK BS58391-1 (alarme incendie)

131 : EN54-3

Tonalité alternée UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

135

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, augmentation de l'urgence - passage à niveau)

142

Tonalité alternée

143

Tonalité alternée, Alarme industrielle Allemagne

144

Tonalité alternée

146 : EN54-3

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

147

Tonalité alternée, Suède SS031711

148

Tonalité alternée, Suède SS031711

152

Tonalité alternée (carillon à deux tons)