PY X-LA-15

Combinaison puissante de sirène et de feux flash de 15 J. Enceinte robuste résistant aux conditions extrêmes. Pour toute utilisati
  • La sirène de 103 dB(A) prend en charge le signal visuel ; les deux signaux peuvent être commandés séparément
  • Immense zone de couverture 3D visuelle, plus du double de celle du feu flash de 10 J
  • Conception d'installation facile et sûre pour un montage sans panne dans les plus brefs délais
  • Homologations : certifié EAC et UL quel que soit le marché
  • Fréquence de flash sélectionnable et flash synchronisé, solution universelle permettant d'éviter l'épilepsie
  • 8 tonalités peuvent être sélectionnées et le niveau sonore peut être réduit de -25 dB pour s'adapter à toutes les secteurs et à tous les environnements
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

boîtier antichoc

NEMA 4/4X

température de service

limitation du courant de démarrage (version DC)

Classifié UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

garantie

Caractéristiques techniques

Données électriquesPY X-LA
Tension nominale230 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz–
Plage de fonctionnement187–255 V19,2–28,8 V
Consommation de courant nominal du système optique @ 1 Hz150 mA540 mA
Consommation de courant nominal du système sonore15 mA20 mA

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Fiche produit

  • anglais
pdf 370 KB Téléchargement

Schéma (DWG)

zip 160 KB Téléchargement

Schéma (DXF)

zip 180 KB Téléchargement

Modèle 3D (IGS)

igs 6,4 MB Téléchargement

Modèle 3D (SAT)

sat 4,6 MB Téléchargement

Modèle 3D (STEP)

step 5,2 MB Téléchargement

UL Certificate

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

EAC Certificate

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de la commandeboîtier rougePY X-LA
VersionTension nominale230 V CA24 V CC
JauneNuméro d'article2156510300021565803000
OrangeNuméro d'article2156510400021565804000
RougeNuméro d'article2156510500021565805000
Détails de la commandeboîtier grisPY X-LA
VersionTension nominale230 V CA24 V CC
JauneNuméro d'article21565103552156580355
OrangeNuméro d'article2156510405521565804055
RougeNuméro d'article2156510505521565805055

Options / Accessoires

Échantillons audio

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Son pulsé

Tonalité DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

wav 800 KB Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 690 KB Téléchargement

Sirène montante

Alarme incendie UK BS5839-1

wav 890 KB Téléchargement

Tonalité alternée

UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

wav 1,1 MB Téléchargement

Tonalité continue

(avertisseur)

wav 900 KB Téléchargement

Tonalité continue

wav 960 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

wav 890 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

wav 960 KB Téléchargement

Sirène montante

wav 840 KB Téléchargement

Avantages du produit

  1. 1

    Options de montage flexibles

    Le gabarit de trou intégré s'adapte à de nombreux boîtiers électriques usuels dans le monde entier. S'installe droit sur les enceintes, du plafond vers le bas, ou verticalement sur les murs.

  2. 2

    Installation intelligente

    Le câblage électrique est effectué dans le boîtier de base pour éviter un assemblage à 3 mains maladroit. Les fils sont acheminés en toute sécurité pour supprimer les risques de pincement et d'erreurs.

  3. 3

    Signalisation indépendante

    Les émissions de signaux visuels et sonores peuvent être contrôlées séparément, par ex. pour « danger détecté » / « danger éliminé ».

  4. 4

    Signaux émis sélectionnables

    Sélection intégrée de 4 fréquences différentes de flash et de 8 tonalités sonores différentes d'alarme.

  5. 5

    Fonctionnement synchronisé

    de plusieurs éclairages conformément à EN 54-23.

  6. 6

    Joint moulé-formé

    Tient en place et ne peut pas être perdu.

  7. 7

    Stabilité de la charge du circuit

    Les versions en 24 V CC intègrent des régulateurs de courant constant pour garantir un fonctionnement stable et performant du système.

  8. 8

    Cont. électrique redondant

    Fournit une facilité de câblage et une connexion en chaîne.

  9. 9

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière.

  10. 10

    Boîtier et lentille résistants aux impacts

    Correspond à l'indice IK08 de résistance aux chocs dans des conditions extrêmes.