PY X-LA-15

Комбинированные светозвуковые оповещатели 103 дБ(А) / 15 Дж.

Мощная комбинация из проблесковой лампы и звукового оповещателя с мощностью вспышки 5 или 10 Дж и громкостью 102 дБ(А), элегантный дизайн в виде пирамиды.

  • Звуковой оповещатель с 103 дБ(А) поддерживает визуальный сигнал; Оба сигнала могут контролироваться отдельно
  • Огромный объём трехмерного охвата; более чем в два раза превышает показатели сравнимых ламп с 10 Дж
  • Простая конструкция корпуса и установки для безотказного монтажа в кратчайшие сроки
  • Сертифицированы в соответствии с EAC и UL
  • С выбором частоты вспышки и опцией синхронизации нескольких устройств
  • Можно выбрать 8 тонов, а уровень звука можно уменьшить на –25 дБ для адаптации к любой отрасли и окружающей среде
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

ударопрочный корпус

NEMA 4/4X

Рабочие температуры

Регулятор пускового тока (DC версия)

UL, перечисленные для Канады и США

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Технические характеристики

Электрические данныеPY X-LA
Номинальное напряжение230 В AC24 В DC
Номинальная частота50/60 Гц–
Рабочий диапазон187–255 В19,2–28,8 В
Номинальный потребляемый ток модуль света @ 1 Гц150 мА540 мА
Номинальный потребляемый ток модуль звука15 мА20 мА

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 370 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

igs 6,4 MB Загрузить

3D-модель (SAT)

sat 4,6 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

step 5,2 MB Загрузить

Чертежи (DWG)

zip 160 KB Загрузить

Чертежи (DXF)

zip 180 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

EAC Certificate

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Детали заказакорпус красныйPY X-LA
ВерсияРабочее напряжение230 В AC24 В DC
желтая линзаЗаказной номер2156510300021565803000
оранжевая линзаЗаказной номер2156510400021565804000
красная линзаЗаказной номер2156510500021565805000
Детали заказакорпус серыйPY X-LA
ВерсияРабочее напряжение230 В AC24 В DC
желтая линзаЗаказной номер2156510305521565803055
оранжевый линзаЗаказной номер2156510405521565804055
красная линзаЗаказной номер2156510505521565805055

Дополнительные функции / аксессуары

Примеры аудио

Описание язык Тип Размер Загрузить

Амплитуда

DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

wav 800 KB Загрузить

Возрастающий тон

пожарная сигнализация UK BS5839-1

wav 890 KB Загрузить

Переменный тон

UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

wav 1,1 MB Загрузить

Непрерывный тон

(гудок)

wav 900 KB Загрузить

Непрерывный тон

wav 960 KB Загрузить

Прерываемый тон

wav 890 KB Загрузить

Прерываемый тон

wav 960 KB Загрузить

Возрастающий тон

wav 840 KB Загрузить

Преимущества продукции

  1. 1

    Различные варианты монтажа

    Встроенный шаблон отверстия обеспечивает соответствие различным стандартам. Возможность установки в вертикальном положении на корпусе, на потолке или на стене.

  2. 2

    Безопасный монтаж

    Провода подключаются к блоку основания, что позволяет избежать монтажа «в 3 руки». Безопасная прокладка проводов исключает вероятность защемления и ошибок при подключении.

  3. 3

    Независимая сигнализация

    Возможность независимого управления выходами световой и звуковой сигнализации.

  4. 4

    Выбор выходных сигналов

    Выбор 4 различных частот вспышки и 8 различных тональных сигналов

  5. 5

    Опция синхронизации

    нескольких устройств, в соответствии с EN 54-23.

  6. 6

    Прессованное уплотнение корпуса

    Исключает смещение и обеспечивает надежное уплотнение.

  7. 7

    Стабильная нагрузка цепи

    Модели 24 В AC/DC оснащены встроенными регуляторами постоянного тока, обеспечивающими стабильную и эффективную работу системы.

  8. 8

    Redundant electrical cont

    Provides ease of wiring and daisy-chain connection.

  9. 9

    Защита корпуса: IP 66

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  10. 10

    Ударопрочный корпус и линзы

    Класс защиты IK08 от механических воздействий для эксплуатации в суровых условиях.