PA L 1

Светодиодный оповещатель PATROL макс. 105 дБ(А) / 76 кд

Компактная многофункциональная комбинация звукового оповещателя/лампы с самой гибкой, ультра яркой светодиодной технологией

  • Возможность самостоятельного выбора режима сигнализации - независимо от того, какой режим сигнализации вам нужен - выберите именно тот режим, который соответствует вашим требованиям.
  • Выбираемая частота мигания и вспышки - возможность адаптации лампы ко всем вашим применениям - выберите частоту, необходимую вашему устройству, и повысьте его эффективность.
  • Возможность выбора цвета (только в версии RGB) - еще не уверены насчет цвета? Один свет для всех ваших потребностей! PYRA® LED RGB позволяет из множества цветов всегда  выбрать именно тот, который в настоящее время необходим. Это позволяет вам оставаться гибким и свести к минимуму количество товара на складе.
  • Надежность и простота монтажа - различные полезные свойства, такие как, например, стопорные элементы снаружи уплотнения или защита от вращения корпусных деталей, делают неправильный монтаж практически невозможным.
  • Быстрый монтаж - PA L 1 имеет несколько преимуществ, например, благодаря невыпадающим винтам стопорные элементы остаются зафиксированными в своем положении. Это позволяет свести время монтажа к минимуму и сделать его максимально легким.
  • Экономическая эффективность - очень высокая эффективность и хорошая акустическая проницаемость звука значительно сокращают необходимое количество звуковых оповещателей
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

multi colour LED (option)

степень защиты

ударопрочный корпус

Рабочие температуры

Гарантия

Утверждено ЕврАзЭС

Утверждено UL

NEMA 4/4X

brightness adjustable

connector (optionally)

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем акустического покрытия (A x B x C в метрах)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Площадь покрытия с учетом тона в соответствии с DIN и требуемых уровней звука.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах) LED-технологии одиночного цвета

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах) LED-технологии мульти-цвета (RGB)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
синий
белый
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPA L 1
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC24 В AC12-48 В DC
Рабочая частота50/60 Гц-
Диапазон рабочего напряжения195–253 В95-127 В21.6-26.4 В10–57 В
номинальное потребление тока звукового модуля (макс)16 мA30 мA150 мA70 мA @ 24 В
номинальное потребление тока светового модуля (макс)36 мA51 мA167 мA120 мA @ 24 В

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506674_Rev03_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev01_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 pdf 1,4 MB Download
MANUAL PA L 1 pdf 2,7 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Product sheet

  • английский
pdf 3,7 MB Загрузить

3D-модели (IGS, SAT, STEP)

  • английский
zip 2,6 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 270 KB Загрузить

Уровень звукового давления и потребляемая мощность

  • английский
  • немецкий
pdf 110 KB Загрузить

Назначение дополнительного разъема M12

  • английский
  • немецкий
pdf 470 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказаPA L 1
Свет/цвет линзыцвет корпусаРабочее напряжение230 В AC12-48 В DC
RGB - все цвета/белыйсерыйЗаказной номер2331310805523313638055
красныйкрасныйЗаказной номер2331310500023313635000
желтыйсерыйЗаказной номер2331310305523313633055
оранжевыйсерыйЗаказной номер2331310405523313634055
красныйсерыйЗаказной номер2331310505523313635055

Другие заказные номера по запросу. Доступны следующие цвета линз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и прозрачный. RGB - версия имеет белый цвет линзы. Доступны стандартные цвета корпуса - серый и красный.

Дополнительные функции / аксессуары

Примеры аудио

PA and PRO sounders

Audio-Number Описание Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

амптитуда DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

9

Возрастающий тон пожарная сигнализация UK BS5839-1

11

Прерываемый тон (быстрый)

13

Прерываемый тон

15

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Нидерланды NEN 2575

16

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Австралия AS2220

18

Возрастающий тон NFPA

22

Пульсирующий тон Австралийское оповещение AS1670, ISO 8201

23

Сирена

24

Сирена

25

Сирена

26

Сирена Промышленная сигнализация Германия

27

Трель

29

Трель (быстрый)

30

Трель

31

Трель Франция NFC 48-265

33

Трель (средний) UK BS 5839-1

34

Трель (быстрый)

35

Трель (быстрый) UK BS 5839-1

36

Трель

43

Трель

44

Трель Германия KTA3901 сигнал об эвакуации

45

Трель

46

Трель основной сигнал Финляндия

52

Непрерывный тон

53

Непрерывный тон

54

Непрерывный тон Финляндия (сигнал отбоя)

55

Непрерывный тон PFEER газ тревога

56

Непрерывный тон

57

Непрерывный тон UK BS5839-1

59

Непрерывный тон

60 : EN54-3

Непрерывный тон

61

Непрерывный тон

63

Непрерывный тон

65

Непрерывный тон Швеция SS031711 (сигнал отбоя)

66

Непрерывный тон

67

Непрерывный тон Германия KTS3901 (сигнал отбоя)

68

Непрерывный тон

69

Непрерывный тон

71

Непрерывный тон

77

Прерываемый тон

82

Прерываемый тон PFEER (основная тревога) UK BS5839-1 (back-up alarm)

83

Прерываемый тон PFEER (основная тревога)

88

Прерываемый тон

90

Прерываемый тон

91

Прерываемый тон

92

Прерываемый тон

93

Прерываемый тон (быстрый) гудок

97

Прерываемый тон

98

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

100

Прерываемый тон промышленная сигнализация Германия

101

Прерываемый тон Швеция SS031711 (важное сообщение (предупреждение))

102

Прерываемый тон Sweden SS031711 (локальное предупреждение)

103

Прерываемый тон Швеция SS031711 (воздушная тревога)

104 : EN54-3

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

107

Прерываемый тон Германия KTA3901 (сигнал об эвакуации)

109

Прерываемый тон Австралия AS2220, AS1610, AS1670

110

Прерываемый тон (быстрая перемена) звонок

111

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала), USA (сигнал об эвакуации)

112

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

113

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

115

Прерываемый тон IMO (телефонный звонок)

116

Прерываемый тон IMO (покинуть корабль)

117

Прерываемый тон IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (основной сигнал)

122

Переменный тон

123

Переменный тон

124

Переменный тон Сингапур

125

Переменный тон

128

Переменный тон

130

Переменный тон UK BS58391-1 (пожарная сигнализация)

131 : EN54-3

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

135

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, повышен. важность железнодорожный переезд)

142

Переменный тон

143

Переменный тон Промышленная сигнализация Германия

144

Переменный тон

146 : EN54-3

Переменный тон Франция NFS 32-001 (пожарная сигнализация)

147

Переменный тон Швеция SS031711

148

Переменный тон Швеция SS031711

152

Переменный тон (два тона звук. сигнала)