PA L 1

Sygnalizatory PATROL LED max. 105 dB (A) / 76 cd

Kompaktowe wielofunkcyjne połączenie syreny i lampy z najbardziej elastyczną, ultrajasną technologią LED

  • Tryby sygnalizacji do wyboru -  Bez względu na wymagany tryb sygnalizacji - możesz wybrać ten, który odpowiada Twoim potrzebom.
  • Wybór częstotliwości migania i błyskania - Możliwość dostosowania do wszystkich aplikacji - wybierz wymaganą częstotliwość i zwiększ dostrzegalność.
  • Kolor do wyboru (tylko wersja RGB) -  Nie masz jeszcze pewności co do koloru? Jedno światło dla wszystkich Twoich potrzeb! PYRA® LED RGB pozwala wybrać pożądany kolor. Zachowaj elastyczność i ogranicz swoje zapasy magazynowe do minimum!
  • Bezpieczny i łatwy w instalacji - Różne korzystne cechy, np. elementy blokujące na zewnątrz uszczelnienia lub zabezpieczenie przed przekręceniem części obudowy uniemożliwiają nieprawidłowy montaż.
  • Szybki montaż - PA L 1 ma kilka zalet, takich jak np. elementy blokujące zamocowane na miejscu. Dlatego montaż jest niezwykle prosty i szybki.
  • Efektywność ekonomiczna - Dzięki wyjątkowo wysokiej wydajności i dobrej penetracji przeszkód akustycznych można znacznie zmniejszyć liczbę urządzeń.

multi colour LED (option)

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

zakres temperatur pracy

gwarancja

Zgodność z wymogami EurAsian

Certyfikat UL

NEMA 4/4X

brightness adjustable

connector (optionally)

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) jednokolorowa lampa LED

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) wielokolorowa lampa LED (RGB)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
niebieski
biały
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePA L 1
Napięcie znamionowe230 V AC115V AC24V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz-
Zakres roboczy195–253 V95-127 V21.6-26.4 V10–57 V
Znamionowy pobór prądu syreny (max)16 mA30 mA150 mA70 mA @ 24 V
Znamionowy pobór prądu lampy (max)36 mA51 mA167 mA120 mA @ 24 V

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 49 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 29 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 pdf 1,2 MB Download
MANUAL PA L 1 pdf 2,6 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 3,6 MB Do pobrania

Modele 3D (IGS, SAT, STEP)

  • angielski
zip 2,6 MB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 49 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,3 MB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPA L 1
Kolor soczewki/światłakolor podstawyNapięcie znamionowe230 V AC12-48 V DC
RGB - wszystkie kolory/białyszaryNumer artykułu2331310805523313638055
czerwonyczerwonyNumer artykułu2331310500023313635000
żółtyszaryNumer artykułu2331310305523313633055
pomarańczowyszaryNumer artykułu2331310405523313634055
czerwonyszaryNumer artykułu2331310505523313635055

Inne numery artykułów dostępne na zapytanie. Dostępne kolory soczewek to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i przezroczysty. RGB - wersja wielokolorowa ma biały obiektyw. Dostępne standardowe kolory podstaw to szary i czerwony.

Opcje / Akcesoria