Wentylatory filtrujące 4.0.
Wynalezienie wentylatora filtrującego w 1958 r. przez Otto Pfannenberga było kamieniem milowym w dziedzinie przemysłowego zarządzania ciepłem.
Firma Pfannenberg oferuje obecnie cały wachlarz różnych rozwiązań do przemysłowego zarządzania ciepłem; stąd też jest jednym z niewielu specjalistów, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe i to na całym świecie.
Kategorie wentylatorów filtrujących
εCOOL – Standard dla przyszłości
Wentylatory filtrujące 4.0 to rozwiązanie firmy Pfannenberg z serii εCOOL służące do zarządzania ciepłem. Ta linia produktów jest odpowiedzią firmy Pfannenberg na rosnące wymagania przemysłu i wymogi dotyczące eksploatacji, wydajności oraz opłacalności. Wszystkie produkty serii εCOOL wyróżniają się ze względu na:
Kalkulacje, które mają sens
W wyniku kilku lat doświadczeń oraz stałego rozwoju wentylatory filtrujące firmy Pfannenberg stały się niezrównane. Dzięki żebrom oraz łopatkom wirnika zoptymalizowanym pod kątem przepływu wentylatory filtrujące 4.0 osiągają szczególnie wysokie natężenie przepływu powietrza oraz, tym samym, stopień ochrony IP 55.
Płaski profil i jednokolorowa konstrukcja idealnie komponują się z nowoczesnymi maszynami oraz instalacjami. Podczas gdy opatentowany system mocowania w czterech narożach umożliwia szybki i bezpieczny montaż, materiał filtracyjny można wymienić w ciągu kilku sekund – dzięki opatentowanemu mechanizmowi na zatrzaski.
Podsumowując, w wentylatorach filtrujących 4.0 zawarto bardzo dobrze przemyślane szczegółowe rozwiązania chronione patentami. Filtr harmonijkowy stosowany jest z odmianami IP 55. Nie tylko gwarantuje to niezawodną ochronę IP, ale również powoduje, że żywotność produktu jest nawet o 300 % większa niż w przypadku tradycyjnych materiałów filtracyjnych. Dzięki pofałdowanej strukturze harmonijkowej maty filtracyjnej osiągana wartość przepływu powietrza dochodzi do IP55 i jest to wynik bezkonkurencyjny.
Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji
Montaż, energia, powietrze, konserwacja – Twoje korzyści
Dobrze przemyślane szczegóły optymalizują bilans:
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Brochure: Filtrefans 60 years anniversaryTrust in the Original. Since 1958. |
|
3,0 MB | Do pobrania | |
Brochure: 60 Jahre FilterlüfterVertrauen Sie auf das Original. Seit 1958. |
|
3,0 MB | Do pobrania |