PTFA 60.000

Górny filtr wylotowy do montażu dachowego
  • taki sam kształt jak w przypadku wentylatorów filtrujących z serii PTF
  • prosta wymiana maty filtrującej w czasie pracy urządzenia
  • stopień ochrony IP 33 i IP 54
  • montaż bez użycia narzędzi, opatentowany system szybkiego mocowania zatrzaskowego
  • certyfikat UL, cUL

rodzaj ochrony

montaż bez użycia narzędzi

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePTFA 60.000
Wycięcie291 x 291 mm
Stopień ochrony zgodnie
z normą EN 60529 / UL 50
IP 33, IP 54
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G4
IP 33brak maty filtrującej
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP STEP 18 MB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 550 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 3,2 MB Do pobrania

UL listed certificates

  • angielski
pdf 460 KB Do pobrania

UL recognized certificates

  • angielski
pdf 350 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPTFA 60.000
Stopień ochronyIP 54IP 33
Numer artykułu1178600105511786000055

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.