Oryginalne maty filtrujące

Maty filtrujące Pfannenberg gwarantują ochronę przed przegrzaniem, zwarciem i pożarem.
Zgodność ze specyfikacją ma nieodzowne znaczenie dla codziennej eksploatacji systemów. Nieplanowany przestój kosztuje i zagraża bezpieczeństwu ludzi i maszyn. W związku z tym należy rozważyć stosowanie wyłącznie oryginalnych mat filtrujących Pfannenberg.

Informacje ogólne o bezmarkowych matach filtrujących w porównaniu z matami Pfannenberg

MATERIAŁ FILTRUJĄCY BEZMARKOWY
FILTR Z WŁÓKNA
SYNTETYCZNEGO
FILTR Z WŁÓKNA
SYNTETYCZNEGO
PFANNENBERG
FILTR
HARMONIJKOWY
PFANNENBERG
Klasa filtracji max. G2–G3 G3–G4 G4 ++
Wydajność filtracji 65–90 % >90 % >90 %
Duże cząsteczki
(np. zrębki drzewne)
• • •
Pył • • •
Piasek • • •
Mgiełka
(np. farby)
  • •
Bardzo drobne cząsteczki
(np. trociny, cement)
    •
Dłuższa żywotność
(nawet trzykrotnie dłuższa)
    •

Budowa produktów Pfannenberg – krótko o zaletach:

  1. 1

    Ścisła zgodność ze specyfikacjami

  2. 2

    Pewność dzięki gwarancji

    Coraz więcej producentów maszyn uzależnia gwarancję od konsekwentnego stosowania oryginalnych mat filtrujących przeznaczonych do wentylatorów Pfannenberg.

  3. 3

    Trzykrotnie dłuższa żywotność (oszczędność kosztów)

  4. 4

    Wszystkie rozmiary dostępne z magazynu

Informacje do składania zamówień: maty filtrujące z filtrem harmonijkowym (FF PF)

Nazwa produktu Klasa ochrony Numer artykułu Wymiary (wys. x szer.) Przeznaczenie
FF PF 2x.000 IP 55 18611600034 116 x 108 mm PF 22.000, PFA 20.000
FF PF 3x.000 IP 55 18611600035 166 x 156 mm PF 32.000, PFA 30.000
FF PF 4x.000 IP 55 18611600036 212 x 200 mm PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
FF PF 6x.000 IP 55 18611600037 279 x 264 mm PF 6x.000, PFA 60.000

Informacje o składaniu zamówień: maty filtrujące z włókniny (FM PF)

Nazwa produktuSztuka / OpakowanieKlasa ochronyNumer artykułuWymiary (wys. x szer.)Przeznaczenie
FM PF 1x.0005IP 541861160002987 x 87 mmPF 11.000, PFA 10.000
75018611600187
FM PF 2x.0005IP 5418611600030119 x 119 mmPF 22.000, PFA 20.000
30018611600188
FM PF 3x.0005IP 5418611600031170 x 170 mmPF 32.000, PFA 30.000
15018611600189
FM PF 4x.0005IP 5418611600032216 x 216 mmPF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000
10018611600190
FM PF 6x.0005IP 5418611600033284 x 284 mmPF 6x.000, PFA 60.000
6018611600191

Downloads

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Safety against overheating, short circuit and fire.

Use original filter mats from Pfannenberg to protect your components.

  • angielski
pdf 320 KB Do pobrania
Opis Format Rozmiar
085408086.pdf pdf 740 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download