Higrostaty, pojedyncze i łączone.

Higrostaty zarządzają systemami grzewczymi szaf sterujących lub wentylatorami filtrującymi w razie przekroczenia ustawionej względnej wilgotności powietrza. W ten sposób możliwe jest zachowanie względnej wilgotności powyżej punktu rosy i zapobieżenie pojawiania się wody w komponentach elektrycznych, a także zapobieżenie korozji niechronionych blach.

Wyniki 1/1
Typ Wymiary (WxSxG) Napięcie znamionowe cURus CE UKCA
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm
FLZ 610 80.5 x 59 x 38 mm 115 / 230 V AC
dostępne w przygotowaniu opcjonalne