Opcje standardowe
Mogą być zainstalowane w urządzeniach na żądanie.
Więcej informacji na temat standardowych opcji w ramach naszej konfiguracji znajduje się w dokumentach „Opis standardowych konfiguracji" dostępnych w części z plikami do pobrania w przypadku wszystkich produktów posiadających standardową konfigurację.
- Alarm sygnalizujący niedrożny filtr (CF)
Jeśli po gorącej stronie obiegu chłodniczego znajduje się czujnik ciśnienia, agregat może informować o usterce skraplacza. Może to nastąpić, gdy przepływ powietrza przez skraplacz jest zablokowany przez zatkany filtr (pył i zanieczyszczenia w filtrze). - Różne kolory RAL
W zależności od koloru i powierzchni, większość standardowych agregatów można zamówić w indywidualnych kolorach. Cena na żądanie, zależnie od liczby jednostek. - Termostat różnicowy (DT)
Opcjonalny tryb sterowania temperaturą z uwzględnieniem temperatury otoczenia do zmiany temperatury docelowej. Ważna funkcja, jeśli dla zastosowania wzrosło zapotrzebowanie w zakresie efektów kondensacji i wydłużenia – część konfiguracji „S”. - Elektroniczny poziom zbiornika (EL)
Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiorniku, zapewniająca ochronę pompy przed uszkodzeniem spowodowanym pracą na sucho – część konfiguracji „H” . - Przełącznik przepływu z regulowaną wartością nadaną(FS)
Wywołuje alarm, jeśli natężenie przepływu jest zbyt niskie – część konfiguracji „H”. - Pompa wysokociśnieniowa
Większość agregatów może być wyposażona w pompy stosownie do zapotrzebowań aplikacji chłodzenia. - Obejście gorącego gazu (BPG)
Poprawia precyzję regulacji temperatury bez obciążania sprężarki poprzez powodowanie częstego włączania i wyłączania (wymagana praca przy > 50% mocy nominalnej) – część konfiguracji „P”. - Wtyczka przemysłowa
Stanowi opcję dostępną dla większości agregatów. Specyfikacja na życzenie. - Wewnętrzne obejście hydrauliczne (BPH)
Chroni pompę poprzez zapewnienie minimalnego przepływu, a także chroni aplikację poprzez ograniczenie ciśnienia w układzie – część konfiguracji „H”. - Cokół do paletyzacji (100 mm)
W razie potrzeby agregaty mogą być wyposażone w cokoły zamiast standardowej podstawy. - Zdalna jednostka sterująca włączaniem/wyłączaniem (RCU)
Opcja dostępna w przypadku EB 2.0, umożliwiająca zdalne włączenie lub wyłączenie agregatu. - Alarm temperatury Tmin/Tmaks
Wykrywa nieoczekiwany wzrost lub spadek temperatury płynu chłodniczego – część konfiguracji „S”. - Kondensator chłodzony wodą (WW)
Większość agregatów EB może być wyposażona w kondensator chłodzony wodą do zastosowania z wodą technologiczną, zamiast kondensatora chłodzonego powietrzem do zastosowania z powietrzem otoczenia.