Zamknięcie pętli we wszystkich przemysłowych rozwiązaniach chłodzenia cieczą.
Serie Rack, PC 2500, CCE, EB oraz PWW – gotowe do podłączenia chillery chłodzone powietrzem i wodą. Ze względu na nowe przepisy UE wszystkie nasze chillery zostały już przekształcone w typowe czynniki chłodnicze o mniejszym oddziaływaniu.
Kompleksowe rozwiązanie systemowe dla wszystkich sektorów branży.
Chillery można również łączyć z wymiennikami ciepła powietrze/woda, tworząc w ten sposób rozwiązanie niewymagające konserwacji. Oferują także istotne zalety w zastosowaniach, w których warunki otoczenia są zbyt agresywne i uniemożliwiają stosowania konwencjonalnych klimatyzatorów albo jest wymagana bardzo wysoka klasa IP. Chillery można stosować z narzędziami maszynowymi, laserami, systemami obróbki tworzyw sztucznych i systemami energii alternatywnej, jak również w branżach żywności, napojów i farmaceutycznej.
Nasz personel jest zawsze dostępny i chętnie omówi kwestie związane z konkretnym zastosowaniem, aby dopilnować, że wybrano odpowiednie rozwiązanie. Zaoferuje także pomoc techniczną – patrz serwis. Zwłaszcza w przypadku chillerów profesjonalne uruchomienie przeprowadzane przez przeszkolonych techników serwisowych firmy Pfannenberg ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego i bezproblemowego chłodzenia.

Wszystko z myślą o niezawodności, wydajności i długim okresie użytkowania.
Chillery firmy Pfannenberg to centralne i niedrogie rozwiązanie oraz idealna odpowiedź na przemysłową potrzebę korzystania z precyzyjnych regulatorów temperatury, które gwarantują niezawodność przez całą dobę i przez cały rok. Dzięki kompaktowej konstrukcji, która ułatwia konserwację, urządzenie z łatwością spełnia globalne wymogi takich standardów, jak UL. Ponad 20 lat doświadczenia w branży i stosowaniu wysokiej jakości podzespołów zapewnia optymalny okres eksploatacji oraz najlepszy średni czas do wystąpienia awarii (Mean Time Between Failures, MTBF).