Wentylatory filtrujące EMC
W większości przypadków przemysłowe szafy sterownicze wykonane są z blachy stalowej. Zastosowanie takiego materiału sprawia, że szafy sterownicze zapewniają bardzo dobrą ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Wycięcie na wentylator filtrujący w szafie sprawia jednak, ze ta ochrona jest ograniczona. Ponieważ wentylator filtrujący jest zazwyczaj wykonany z plastiku, fale elektromagnetyczne mogą przedostawać się poprzez otwór w obu kierunkach. Wentylatory z filtrem EMC „łatają” tę dziurę.
| Typ | Przepływ powietrza IP 54/55 | Wymiary wycięcia (WxS) | Napięcie znamionowe | cURus | cULus | CSA | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PF 11.000 EMC | 19 / – m³/h | 93 x 93 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 22.000 EMC | 61 / 56 m³/h | 126,5 x 126,5 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 32.000 EMC | 98 / 100 m³/h | 178 x 178 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 42.500 EMC | 125 / 145 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 43.000 EMC | 223 / 233 m³/h | 224 x 224 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
| 12 / 24 / 48 V DC | ||||||||||
|
PF 65.000 EMC | 480 / 505 m³/h | 292 x 292 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
|
PF 66.000 EMC | 640 / 770 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC | ||||||||||
|
PF 67.000 EMC | 845 / 925 m³/h | 292 x 292 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||||
| 115 / 230 V AC |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne